Eliminação da incerteza de medição em aplicações de medição da vazão de suspensão de sólidos
Em aplicações de medição da vazão de suspensão de sólidos na mineração, os transmissores de pressão diferencial dependem de linhas de impulso que são altamente suscetíveis ao entupimento na linha devido a sólidos suspensos que se depositam no fluido de processo. À medida que as partículas se acumulam e são compactadas dentro dessas linhas de orifício pequeno, elas podem distorcer o sinal de pressão do diferencial, levando a leituras imprecisas de vazão e ao aumento da manutenção devido à limpeza frequente ou desobstrução da linha. O Rosemount 4051S Transmissor de pressão com capacidade de diagnóstico de linha de impulso ligada enfrenta esse desafio detectando um comportamento anormal do sinal de pressão associado ao bloqueio. O diagnóstico fornece um aviso antecipado, antes que a medição seja comprometida, permitindo que a manutenção intervenha proativamente, melhorando a confiança nas leituras de pressão, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e apoiando operações mais seguras.