Medição de pressão em alta velocidade para proteção contra surtos

Detecte transientes de pressão rápidos em tempo real para permitir uma resposta de controle mais rápida e melhorar a estabilidade do sistema.

Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand

Esteja preparado para eventos de surto em compressores

Em aplicações de controle de surtos de pressão de compressores, flutuações rápidas de pressão próximas ao limite de surto exigem medições extremamente rápidas e precisas para manter a operação estável. Dispositivos de medição convencionais, com tempos de resposta mais lentos, podem deixar de captar essas mudanças transitórias de pressão, reduzindo a eficiência das estratégias de controle antissurto e aumentando o risco de instabilidade, danos ou desligamentos não planejados do compressor. O Rosemount 4051S Transmissor de pressão, com tempo de resposta de alta velocidade de 40 ms, permite a detecção precisa de alterações rápidas das condições de pressão, o que é essencial para o controle de surtos. Sua capacidade de medição rápida permite que os sistemas de controle respondam rapidamente a eventos de surtos de pressão iminentes, melhorando a proteção e a estabilidade do compressor. Isso ajuda a reduzir o risco de danos ao equipamento, minimizar interrupções do processo e aumentar a confiabilidade operacional geral em aplicações exigentes de compressores.