Faixas de pressão precisas
Em data centers, pequenos desequilíbrios de pressão podem atrair poeira e contaminantes transportados pelo ar para as salas de servidores, restringindo o fluxo de ar, degradando os equipamentos de TI e aumentando o risco de paradas custosas. O Rosemount 4051S Transmissor de pressão fornece medição precisa de pressão diferencial para manter a pressão positiva, protegendo os componentes eletrônicos sensíveis e preservando a eficiência do resfriamento em ambientes de alta densidade.
O novo transmissor de pressão oferece uma garantia de 20 anos para vida útil longa dos ativos e operações previsíveis. As saídas de relé integradas permitem controle local em tempo real, eliminando a necessidade de controladores de malha separados, ideal para sistemas mecânicos modulares baseados em skid, utilizados para acelerar implantações hyperscale e de colocation. Diagnósticos integrados detectam problemas como linhas de impulso bloqueadas ou cavitação de bomba antes que impactem a disponibilidade, enquanto a conectividade Bluetooth® simplifica a comissão e as inspeções de rotina, reduzindo o tempo na sala de dados e melhorando a confiabilidade operacional.