Chaves de relé no controle de bombas químicas

Consolide a medição e a comutação em um único dispositivo de medição de pressão robusto

Industrial chemical plant equipment and pipelines at night view.

Melhore o controle e reduza a manutenção

Os pressostatos mecânicos autônomos usados no controle de bombas químicas são propensos a desvios, histerese, resposta lenta e degradação de contato, levando a pontos de acionamento inconsistentes e confiabilidade de intertravamento reduzida. Esses problemas são exacerbados em ambientes corrosivos e termicamente variáveis, onde a recalibração frequente é frequentemente necessária.

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão aborda essas limitações derivando as ações de relé de uma medição de pressão estável e de alta precisão em vez de um mecanismo mecânico. Sua arquitetura SuperModule oferece estabilidade excepcional a longo prazo com desvio mínimo, enquanto saídas de relé de estado sólido integradas garantem pontos de acionamento precisos e repetíveis. Combinando medição e comutação em um único dispositivo robusto, o Rosemount 4051S Transmissor de pressão aumenta a confiabilidade do controle, reduz os requisitos de manutenção e melhora a proteção geral da bomba em aplicações de processos químicos exigentes.