Medidores de vazão por pressão diferencial

As soluções de vazão por pressão diferencial (DP) da Rosemount fornecem medições precisas e confiáveis usando design inovador e tecnologia comprovada. 

Produtos

Explore a tecnologia de vazão por DP

FLOW CALCULATION AND INFLUENCING FACTORS

Os sistemas de vazão DP consistem em três componentes principais. O elemento primário cria uma queda de pressão introduzindo uma restrição na vazão, permitindo o uso da equação de Bernoulli para calcular a taxa de vazão. O elemento secundário, um transmissor de pressão diferencial, mede essa queda de pressão. Os elementos terciários incluem componentes de suporte, como tubos de impulso, válvulas e conectores que completam o sistema.

Descubra nossas soluções de vazão por DP

9000 SERIES

A série 9000 apresenta produtos especializados e de alto desempenho projetados para aplicações específicas de nicho em que são necessários recursos avançados e soluções personalizadas. Esses produtos atendem a requisitos exclusivos da indústria e oferecem funcionalidade e precisão superiores para profissionais em áreas especializadas. O medidor de processo 9295 tem um carretel de tubo com uma placa do orifício de condicionamento usinada em seu interior, ideal para aplicações de segurança. O medidor de vazão de gás natural 9175 é um medidor compatível com AGA-3 que usa uma placa do orifício com um condicionador de caudal integrado. O medidor tipo cunha 9195 utiliza um elemento em cunha soldado em um carretel de tubo, ideal para aplicações viscosas e abrasivas.

Descubra como a medição da vazão por pressão diferencial (DP) oferece medição precisa e confiável para várias aplicações. Assista a estes vídeos para saber mais sobre os benefícios da tecnologia de vazão por pressão diferencial.

video-media
Como funciona a vazão por pressão diferencial?

Recursos

Perguntas frequentes

Se tiver perguntas adicionais relacionadas aos produtos de vazão por DP da Rosemount, entre em contato com o representante de vendas local.

A seleção do produto de vazão por pressão diferencial certo depende de vários fatores, incluindo o tipo de fluido, a vazão, o tamanho da tubulação, a pressão de funcionamento e a temperatura. Para garantir o melhor ajuste para sua aplicação, recomendamos usar nossaferramenta de seleção e dimensionamento de produtosou consultar nossa equipe de suporte técnico para obter orientação personalizada.

Os medidores de vazão DP são amplamente utilizados em setores como óleo e gás, processamento químico, tratamento de água e efluentes, HVAC e geração de energia. Elas são adequadas para aplicações que exigem medição da vazão precisa e confiável de líquidos, gases e vapor.

A instalação adequada é essencial para garantir um desempenho preciso, confiável e de longo prazo. Isso inclui posicionar corretamente o elemento primário e o transmissor, manter o alinhamento adequado, proteger as conexões da linha de impulso e seguir as práticas recomendadas para evitar problemas como bloqueios, vazamentos ou instabilidade do sinal.

Sim, oferecemos um guia deengenheiro abrangente para medição de vazão por pressão diferencial. Este guia abrange tópicos essenciais, como os princípios da medição da vazão por pressão diferencial, critérios de seleção de produtos, práticas recomendadas de instalação e manutenção, resolução de problemas e opções avançadas de configuração. É um recurso inestimável para engenheiros e técnicos que visam otimizar seus sistemas de medição de vazão por pressão diferencial.