Medição de temperatura inovadora | Rosemount 3144S Transmissor de temperatura

Revolucione suas medições de temperatura e transforme suas operações com o novo Rosemount™ 3144S Transmissor de temperatura. Projetado com recursos inovadores para superar os desafios de medição mais difíceis e oferecer funcionalidades de desempenho incomparáveis, o Rosemount 3144S Transmissor de temperatura é a sua resposta para ter a melhor medição de temperatura do mercado.​​

Reinvente a forma como você mede a temperatura​

Innovations in Temperature Measurement Solutions​ - Easier to Use​

Mais fácil de usar​

Gaste menos tempo em tarefas de configuração e de manutenção e mais tempo na otimização das operações da planta. O Rosemount 3144S Transmissor de temperatura simplifica suas tarefas do dia a dia para que você possa focar no que mais importa.​

  • Configuração rápida e sem erros do sensor com a funcionalidade plug-and-play da Tecnologia ReadyConnect™
  • O display gráfico maior, com iluminação de fundo é mais fácil de ler, visível em condições escuras ou de luz baixa da planta e está disponível em sete idiomas
  • Os botões de serviço rápido ajudam a economizar tempo em tarefas simples de configuração e manutenção
  • Interface do usuário intuitiva que facilita a navegação (e reduz frustrações)​

Vídeos

video-media
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Defina seu novo padrão de desempenho.​

Explore essas opções e configure suas medições de temperatura.​

img

Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

img

Tecnologia Rosemount X-well​

Reforce a melhor medição de temperatura do mercado

Desenvolvido com a tecnologia comprovada do transmissor de temperatura Rosemount 3144P, o transmissor de temperatura Rosemount 3144S eleva o padrão de funcionalidade e desempenho por meio de seus inovadores recursos e capacidades adicionais. Veja como esses dois transmissores se comparam.

img

Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

  • Precisão de 0,05 °C para sensores de RTD 
  • 20 anos de garantia e 20 anos de estabilidade
  • Display LCD gráfico com luz de fundo disponível em  sete idiomas diferentes
  • Configure com comunicador de campo, laptop, tecnologia Bluetooth ou configuração automática por botão do tipo plug-and-play com a tecnologia ReadyConnect 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, hot backup, derivação do sensor, monitoramento da integridade do sensor,  proteção de medição RTD, integridade do circuito, alertas do processo 
  • 8 terminais para entrada de sensor duplo 
  • Relatório de Registro e Validação de Dispositivos: alarme, diagnóstico, calibração e teste de prova
  • Compatível com SIL2/SIL3 
  • Meça até 650 °C/1202 °F de forma não intrusiva e com capacidade de montagem remota com a tecnologia Rosemount X-well 
  • Testes de prova guiados
img

Transmissor de temperatura Rosemount 3144P

  • Precisão de 0,08 °C para sensores de RTD 
  • 5 anos de garantia e 1 ano de estabilidade 
  • Display LCD segmentado 
  • Configure com o comunicador de campo ou o laptop 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, Hot Backup, desvio do sensor, monitoramento da integridade do sensor 
  • 5 terminais para entrada de sensor duplo 
  • Registro: alarme e diagnóstico  
  • Compatível com SIL2/SIL3 
  • Meça de forma não intrusiva até 300 °C/572 °F com a tecnologia Rosemount X-well 

EM NÚMEROS

Reimagine suas operações com os melhores recursos do setor​

0 anos​
Estabilidade

Mantenha a alta integridade do transmissor por meio de medições repetíveis de alta qualidade.​

0 anos​
Garantia

Obtenha tranquilidade ao saber que seu transmissor de temperatura foi desenvolvido para durar.

0,05 °C​
Precisão​

Conte com as medições mais precisas, repetidamente, do transmissor de temperatura mais preciso do mundo.

0%​
Tempo economizado na configuração​

Configure seu transmissor e sensor com o pressionar de um botão através da tecnologia ReadyConnect.​

0​
Idiomas do display​

Navegue em seu idioma, incluindo alemão, chinês, espanhol e muito mais.

0 °C​
Tecnologia Rosemount X-well​

Meça de forma não intrusiva em aplicações de alta temperatura.​

0
Entrada dupla de quatro fios​

Garanta a precisão e minimize perdas em pontos de medição do sensor duplo, graças à capacidade de entrada dupla para RTDs de quatro fios.

4→3​
Proteção de medição de RTD​

Evite a perda de medições com a reconfiguração automática do sensor de 4 fios para 3 fios em caso de falha.​

Está em posse do número do modelo do Rosemount 3144P Transmissor de temperatura?​

Use esta ferramenta a fim de realizar a conversão para um Rosemount 3144S Transmissor de temperatura.

Perguntas frequentes

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S é compatível com detectores de termorresistência (RTDs) e termopares de todos os tipos, incluindo o Tipo K, Tipo J, Tipo T, Tipo E e o Tipo N. O Sensor de temperatura Rosemount 214C é equipado com as opções de RTD e termopar, podendo ser montado no Rosemount 3144S para facilitar a realização do pedido. Consulte a Folha de dados do produto do Transmissor de temperatura Rosemount 3144S para todos os sensores e entradas compatíveis.

O Rosemount 3144S Transmissor de temperatura oferece recursos de diagnóstico aprimorados para resolver uma variedade de desafios de medição, incluindo a perda de medição, ruptura de fios do sensor e problemas de corrosão ou na fonte de alimentação. O Rosemount 3144S também inclui recursos de diagnóstico preventivo, como informações preventivas sobre possíveis falhas dos sensores (tanto para RTDs quanto para termopares).​

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S é o transmissor mais preciso do mercado, oferecendo 0,05 °C (0,09 °F) de precisão da referência.​

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S é uma solução de desempenho projetada para atender aos desafios mais exigentes de medição de temperatura com excepcional confiabilidade, flexibilidade de aplicação e facilidade de uso. Ele oferece precisão de ±0,05 °C líder do setor e desempenho de longo prazo apoiado por uma especificação de estabilidade de 20 anos e uma garantia de 20 anos. O Rosemount 3144S apresenta a tecnologia ReadyConnect, que permite a configuração do sensor plug-and-play, economizando tempo significativo aos usuários e eliminando erros de entrada manual. O transmissor oferece uma interface intuitiva com conectividade wireless Bluetooth®, uma estrutura de menu baseada em tarefas e um mostrador LCD com iluminação de fundo personalizável para melhorar a legibilidade e proporcionar uma experiência de usuário consistente em todas as ferramentas de comunicação. Ele é compatível com a tecnologia Rosemount X-Well para medição de temperatura não intrusiva de até 650 °C, eliminando a necessidade de poços termométricos. O Rosemount 3144S também fornece cobertura completa de diagnóstico do sensor à sala de controle, ajudando os usuários a manter dados do processo precisos e ininterruptos. Esses recursos de diagnóstico incluem integridade do circuito, que monitora continuamente problemas elétricos ocultos que podem afetar a leitura do processo, e proteção de medição RTD, que alterna automaticamente da configuração de entrada RTD de 4 fios para RTD a 3 fios se um fio for comprometido em qualquer lugar do elemento do sensor para as conexões do terminal do transmissor.

Sim, a tecnologia ReadyConnect, apresentada no transmissor de temperatura Rosemount 3144S, fornece configuração de sensor plug-and-play para ajudar você a economizar tempo e eliminar erros.

Com a conectividade Bluetooth® integrada no Transmissor de temperatura Rosemount 3144S, é possível configurar, realizar manutenções e solucionar problemas do dispositivo rapidamente sem precisar de conexões físicas ou permissões de trabalho a quente. Esse recurso permite um acesso mais rápido a tarefas de configuração e dados críticos, além de aumentar a eficiência e reduzir o tempo de inatividade. Você pode executar tarefas de manutenção remotamente, aumentando a segurança e a conveniência.

Além disso, a conectividade Bluetooth® permite uma integração perfeita com dispositivos e aplicativos móveis, fornecendo monitoramento e controle em tempo real. No geral, essa tecnologia simplifica as operações e melhora a usabilidade do transmissor em várias aplicações industriais.​

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S da Emerson inclui proteção de medição RTD, que converte sua configuração do sensor de 4 fios para 3 fios se um fio estiver quebrado ou danificado, ajudando a evitar perda de medição e tempo de inatividade. O Rosemount 3144S também está equipado com a função hot backup, que alterna automaticamente a entrada do transmissor do sensor primário para o sensor secundário, caso o sensor primário falhe.

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi projetado para confiabilidade e durabilidade de longo prazo. Ele oferece uma garantia de 20 anos e operação sem manutenção, graças à sua sólida construção e tecnologia avançada. Além disso, proporciona estabilidade de 20 anos, garantindo um desempenho consistente por longos períodos. Isso faz dele uma excelente escolha para aplicações que exigem soluções de medição de temperatura confiáveis e duradouras.​