Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ X-well™ Technology

Tecnologia Rosemount™ X-well™

This non-intrusive solution accurately measures internal process temperature without a thermowell or process penetration.

A tecnologia Rosemount™ X-well™ mede, de forma precisa, a temperatura interna do processo sem um poço termométrico ou a penetração do processo. Registre a temperatura do processo de forma segura com esta solução não intrusiva, sem corte de tubos, cálculos de frequência de ruptura ou parada de processo.

  • Reduza o tempo de projeto e engenharia em até 65%
  • Melhore a segurança eliminando as paradas do processo e a modificação de tubos
  • Use em uma ampla variedade de aplicações desafiadoras e de monitoramento
  • Reduza o custo total de propriedade em 30%

Principais características

  • Tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura 3144S
    • Entrada do sensor de faixa estendida com faixa de medição de até 650 °C (1.202 °F)
    • Certificação de segurança SIL2 e recurso SIL3
    • Capacidade de montagem direta ou remota
    • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos
    • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite o monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
    • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura 3144P
    • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos
    • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite o monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
    • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura 648
    • O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless para automação de processos.
    • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de fiação
    • O display LCD oferece acesso às informações de medição e diagnóstico no campo, aprimorando a visibilidade do processo
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • Invólucro de compartimento duplo durável, oferecendo confiabilidade adicional no campo

A solução prática para o monitoramento de temperatura do processo

A tecnologia Rosemount X-well é uma solução de ponto completa e não intrusiva para medição de temperatura do processo que fornece dados precisos sem poços termométricos ou penetrações do processo.

Olhe com atenção para a tecnologia Rosemount X-well

Fallback image

Como funciona?

A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura secundária (T1) e da superfície do tubo (T2) para calcular a temperatura do processo (T3) por meio de um algoritmo de condutividade térmica. Este cálculo leva em consideração as propriedades térmicas condutoras do conjunto e do tubo para medições de temperatura de processo confiáveis e precisas, semelhantes à precisão dos poços termométricos tradicionais.

Possui uma aplicação de alta temperatura?

Meça até 650 °C/1.202 °F

Meça a temperatura do processo até 650°C (1.202°F) usando a Tecnologia Rosemount X-well com o Rosemount 3144S Transmissor de temperatura.

 

Capacidade de montagem remota

Monte seus transmissores onde quiser para fácil acesso e visibilidade ideal do display.

 

Garantia de segurança

A Tecnologia Rosemount X-well com o Rosemount 3144S Transmissor de temperatura possui a certificação da SIL2 de acordo com a IEC 61508 e é compatível com SIL3 para ajudar a garantir que as necessidades de segurança de sua aplicação sejam atendidas.

Vídeos

video-media
Get a Reliable Process Temperature Measurement Without a Thermowell

Manual digital: Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

Consulte nosso manual digital para ter uma experiência fácil de usar e fácil de navegar do manual do Rosemount 3144S, que inclui informações sobre a tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.

Perguntas frequentes​

Instrumentos de medição não intrusiva obtêm medições das condições dentro de uma barreira de contenção do processo (ou seja, um tubo ou recipiente) sem a necessidade de penetrações do processo.

As medições de temperatura do processo não intrusivas incorporam a superfície do tubo e uma temperatura secundária para calcular a temperatura interna do processo por meio de um algoritmo de condutividade térmica. Este cálculo leva em consideração as propriedades térmicas condutoras do conjunto e do tubo para medições de temperatura do processo confiáveis e precisas.

A medição de temperatura do processo não intrusiva usa uma medição de temperatura secundária e características do tubo para compensar a perda de calor para o ambiente.

Um poço termométrico instalado corretamente fornecerá a medição de temperatura de mais alta precisão, mas requer penetração no processo. A instalação incorreta e instalações em tamanhos de linha pequenos levarão a erro de condução da haste e, por fim, diminuirão o desempenho geral da medição de temperatura. Uma medição de temperatura de superfície padrão elimina a necessidade de inserir um sensor no processo e reduz o impacto de tamanhos pequenos de linha na precisão da instalação. No entanto, as medições de superfície não fornecem uma medição de temperatura do processo precisa ou repetível. A tecnologia Rosemount X-well fornece uma medição de temperatura do processo precisa e repetível em todos os tamanhos de linha, materiais de tubulação condutores e condições ambientais.

O principal fator que afeta a medição de temperatura do processo não intrusiva é a diferença entre a temperatura do processo e a temperatura ambiente. Quanto maior a diferença, maior será a incerteza.

A precisão depende da aplicação. A medição de temperatura não intrusiva pode ser considerada para aplicações de controle não críticas.

As instalações tradicionais de poços termométricos fornecerão o melhor tempo de resposta na maioria das aplicações, com um T90 normalmente caindo entre 30 segundos e 3 minutos. T90 é o tempo para atingir 90% do valor final. O tempo de resposta do sistema da tecnologia Rosemount X-well varia de acordo com as diferentes características da tubulação e faixas de temperatura ambiente e de processo. A tecnologia Rosemount X-well é mais responsiva quando:

  • O material do tubo é altamente condutor (ex: aço carbono)
  • As paredes dos tubos são finas (diâmetros de tubo menores e espessuras menores da tubulação)
  • O processo é líquido
  • A vazão está em alta velocidade

O Consultor de produtos de temperatura da Emerson inclui estimativas específicas da aplicação do tempo de resposta do Rosemount X-well com base em suas entradas.

Sim. Semelhante aos poços termométricos tradicionais, a medição de líquidos geralmente tem um tempo de resposta mais rápido do que os gases.

Sim. Não é necessário cortar ou soldar o tubo para a instalação, o que torna possível a instalação durante a operação.

Sim. As melhores práticas indicam que o dispositivo deve ser isolado para obter o melhor desempenho.

Sim, devem ser seguidos os procedimentos e padrões gerais de calibração da planta. A calibração da tecnologia Rosemount X-well segue rigorosamente os passos de uma calibração de temperatura padrão. Os ajustes do procedimento de calibração do Rosemount X-well são baseados na medição da superfície não corrigida. Este procedimento não calibra nem altera o algoritmo do Rosemount X-well ou seus coeficientes. Consulte o manual do transmissor associado usado com o Rosemount X-well para obter instruções específicas sobre calibração.

O risco de contaminação do processo, vazamento e falha de medição é drasticamente reduzido ou completamente eliminado quando comparado às medições de poço termométrico, melhorando a segurança geral.

Os custos de instalação e custos de manutenção são reduzidos em 70% ao usar a medição de temperatura do processo não intrusiva, pois não é necessária a paragem do processo nem modificações na tubulação.

Sim. Medições não intrusivas têm um risco muito menor de falha, pois não entram em contato com o fluido de processo.