image-[object Object]
Product Image

Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S

This transmitter delivers best-in-class accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S proporciona o que há de melhor em precisão, estabilidade e confiabilidade para medições de temperatura. Ele conta com configuração de sensor plug-and-play com Tecnologia ReadyConnect™, Tecnologia wireless Bluetooth® e cobertura completa de diagnóstico do sensor para a sala de controle. Meça a temperatura do processo sem um poço termométrico em aplicações de alta temperatura ao usar o Transmissor de temperatura Rosemount 3144S com a Tecnologia Rosemount X-well™.

Principais características

  • Precisão e confiabilidade líderes do setor, garantindo o melhor desempenho em aplicações de controle crítico e de segurança 
  • A estabilidade de longo prazo de 20 anos estende os intervalos de calibração para reduzir as idas a campo 
  • A garantia limitada de 20 anos oferece a tranquilidade que vem com a compra de um produto Rosemount
  • A tecnologia ReadyConnect™ oferece a configuração do sensor plug-and-play para ajudar você a economizar tempo e eliminar erros
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede temperaturas até 650°C (1.202°F) sem penetração do processo para reduzir custos de projeto, instalação e manutenção
  • A Proteção de medição RTD converte sua configuração de 4 fios para uma de 3 fios se um fio estiver partido ou danificado, ajudando a evitar perda de medição e tempo de inatividade
  • A conectividade Bluetooth® ajuda você a trabalhar de forma mais fácil, segura e eficiente com rodadas de operador simplificadas, uma experiência de aplicação consistente entre dispositivos Emerson e evitando a necessidade de uma autorização de trabalho a quente
  • O diagnóstico de integridade do circuito monitora continuamente a integridade de todo o circuito elétrico para detectar possíveis falhas antes que elas ocorram
  • O recurso de Hot Backup™ e o Alerta de derivação do sensor com sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico de Degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha
  • O Teste de prova guiado fornece um processo fácil passo a passo para ajudar a garantir uma operação segura e correta
  • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos