Fallback image
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S

Este transmissor oferece precisão, estabilidade e confiabilidade líderes de mercado para medições de temperatura.

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S proporciona o que há de melhor em precisão, estabilidade e confiabilidade para medições de temperatura. Ele apresenta uma configuração de sensor plug-and-play e Tecnologia ReadyConnect™, Tecnologia wireless Bluetooth® e cobertura completa de diagnóstico do sensor para a sala de controle. Meça a temperatura do processo sem um poço termométrico em aplicações de alta temperatura ao usar o Transmissor de temperatura Rosemount 3144S com a Tecnologia Rosemount X-well™.

Principais características

  • Precisão e confiabilidade líderes do setor para o melhor desempenho em aplicações críticas de controle e segurança 
  • A estabilidade de longo prazo de 20 anos amplia os intervalos de calibração para reduzir os deslocamentos a campo 
  • A garantia limitada de 20 anos oferece a tranquilidade que vem com a compra de um produto Rosemount
  • A tecnologia ReadyConnect™ oferece a configuração do sensor plug-and-play para ajudar você a economizar tempo e eliminar erros
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede temperaturas até 650°C (1.202°F) sem penetração do processo para reduzir custos de projeto, instalação e manutenção
  • A Proteção de medição RTD converte sua configuração de 4 fios para uma de 3 fios se um fio for partido ou danificado, ajudando a evitar perda de medição e tempo de inatividade