Instrumentação de medição para aquecedores acionados​

Melhore a eficiência do aquecedor acionado, reduza a intensidade de energia e as emissões e melhore a segurança usando tecnologias de medição avançadas.​

Otimize o desempenho do aquecedor acionado com dados de detecção em tempo real

A eficiência do processo de combustão determina a eficiência dos aquecedores acionados. No entanto, as estratégias tradicionais de controle de combustão são inadequadas para operação segura, eficiente e em conformidade devido à composição flutuante de combustível, levando ao aumento do consumo de energia e emissões.​

As tecnologias de medição avançadas permitem um melhor controle das proporções entre ar e combustível e otimização em tempo real dos aquecedores acionados, melhorando significativamente a eficiência energética e a segurança, ao mesmo tempo em que reduzem as emissões e os custos operacionais.​

Soluções de instrumentação de medição para aquecedores acionados​

Otimize o controle de combustão​

image

A variabilidade inerente à composição de combustível afeta seu valor de aquecimento e o requisito de ar estequiométrico para combustão eficiente. Embora o excesso de ar aumente a margem de segurança, ele reduz a eficiência térmica e aumenta as emissões. Por outro lado, pouco O2 apresenta o risco de combustão subestequiométrica, causando desligamentos ou danos ao aquecedor. A mudança do controle de gás combustível baseado em volume ou pressão para controle baseado em massa ajuda a otimizar a relação ar-combustível, maximizando a eficiência e reduzindo o consumo de energia e as emissões.

Insights de especialistas sobre otimização de aquecedores acionados

video-media
How to Achieve Efficient Combustion Control on Fired Heaters

Perguntas frequentes

Medir a concentração de oxigênio no gás de combustão do duto de exaustão é um indicador chave tanto da segurança quanto da eficiência de um aquecedor a combustão. Operar com menos ar em excesso (e, portanto, níveis mais baixos de O2) é mais eficiente, pois reduz o desperdício de energia. Por exemplo, reduzir o oxigênio de 4% para 2% pode levar a uma economia significativa de combustível (até 24%). Alternativamente, o aumento dos níveis de oxigênio pode aumentar drasticamente as emissões de NOx (um aumento de 2% de O2 pode resultar em um aumento de 25% a 30% nas emissões de NOx). Manter os níveis ideais de oxigênio ajuda a estabilizar a combustão, reduzir o consumo de combustível, reduzir as emissões e evitar condições inseguras de riqueza de combustível.​

O gás combustível em refinarias e usinas petroquímicas é muitas vezes uma mistura de vários gases emitidos, levando a mudanças constantes em sua composição. Quando a composição muda, o valor bruto de aquecimento e a quantidade de ar necessária para a combustão completa também mudam. Métodos de controle tradicionais baseados em volume ou pressão têm dificuldade de considerar essas mudanças, resultando em variabilidade na porcentagem de oxigênio no gás de combustão, o que, por sua vez, afeta a segurança, a eficiência e as emissões. Medir a vazão mássica do gás combustível fornece uma indicação mais estável do teor de energia do combustível em comparação com medições volumétricas ou de pressão.

Um controle de vazão baseado em massa de gás combustível proporciona melhor estabilidade nos níveis de O2. O ar estequiométrico necessário para a combustão de hidrocarbonetos é significativamente mais consistente em uma base de massa do que em uma base de volume. Portanto, o controle com base na vazão mássica leva a requisitos de ar de combustão mais estáveis, melhor controle da proporção entre ar e combustível com mudança na composição do combustível e, em última análise, menor variabilidade no oxigênio do gás de combustão.​

A instabilidade da chama não detectada pode levar a situações perigosas, incluindo a extinção da chama, que pode resultar na presença de combustível não queimado na fornalha ou combustão descontrolada. Aproveitar a tecnologia de detecção de instabilidade da chama é crucial para evitar esses riscos. Soluções como transmissores de pressão com diagnósticos de inteligência do processo podem fornecer detecção antecipada da instabilidade da chama do queimador, ao monitorar e analisar o ruído do processo de pressão do ar, permitindo uma intervenção proativa e impedindo disparos de segurança desnecessários.​

Serviços de suporte