Fallback image
Rosemount OCX8800 Oxygen & Combustibles Transmitter

Analisador de combustíveis e oxigênio OCX8800 Rosemount™

The Rosemount OCX8800 Analyzer provides continuous measurement of oxygen and combustibles in flue gases.

O analisador de combustíveis e oxigênio OCX8800 Rosemount oferece uma medição precisa e contínua do oxigênio e dos combustíveis restantes em gases do processo de combustão. O sensor de óxido de zircônio mundialmente reconhecido e comprovado por uso é a base para a medição de oxigênio. Aliado ao sensor de combustíveis, ele é capaz de detectar concentrações de oxigênio e combustíveis em gases de combustão com temperaturas de até 1427 °C (2600 °F).

Principais características

  • Medições de oxigênio e combustíveis em um modelo de transmissor único e fácil de instalar
  • Sensores que podem ser substituídos em campo
  • Compatível com HART®, FOUNDATION® fieldbus e AMS/PlantWeb®
  • O ciclo de purga do ar aprimora a calibração de célula e a eficiência
  • Painel de fábrica opcional para calibração automática
  • Filtro interno e filtros no local adicionais reduzem os intervalos de manutenção
  • Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações