Fallback image
Micro Motion™ ELITE Peak Performance Coriolis Flow and Density Meter

Medidor de densidade e vazão de alto desempenho ELITE™ Coriolis da ,[object Object],Micro Motion™

Os medidores ELITE Coriolis oferecem desempenho incomparável na medição da vazão e densidade para aplicações de líquido, gás e lama porque foram projetados para precisão, escalabilidade e confiança nos ambientes mais complexos.

Meça com certeza. Opere com confiança. Integre sem atrito. Os medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis da Micro Motion proporcionam confiança comprovada na medição na mais ampla gama de aplicações combinando precisão líder do setor, confiabilidade auditável, ampla cobertura de aplicações e integração perfeita do sistema. Criados para aplicações exigentes de líquido, gás e lama, os medidores ELITE possibilitam uma medição altamente precisa de vazão mássica, densidade, volume e temperatura, mantendo o desempenho sob condições de processo desafiadoras, incluindo gás incorporado e vazão multifásica. <br><br> Com Smart Meter Verification e a estabilidade robusta do sensor, os medidores ELITE ajudam a reduzir o risco operacional e possibilitam a integridade da medição de longo prazo. Um amplo envelope operacional, amplas opções de materiais e certificações globais fazem dos medidores de vazão ELITE os dispositivos ideais para transferência de custódia, controle do processo, batelada, mistura, carga, descarga, serviço criogênico, aplicações higiênicas e processos de alta pressão.​

Principais características

  • Garanta a precisão ma medição da vazão, densidade, volume e temperatura mássica líder do setor para líquidos, gases, lamas e aplicações multifásicas.
  • Verifique a condição operativa do medidor em tempo real sem interrupção do processo usando Smart Meter Verification para garantir a integridade da medição rápida e auditável.
  • Mantenha a confiança na medição sob condições desafiadoras de processo, incluindo gás incorporado, vazão multifásica, lamas, aplicações criogênicas e de alta pressão.
  • Reduza o risco operacional e os custos de manutenção com uma tecnologia de sensor resistente e ultraestável projetada para desempenho e confiabilidade de longo prazo.
  • Padronize em uma única plataforma de medidor de vazão Coriolis com ampla cobertura de aplicações para transferência de custódia, controle de processo, batelada, mistura, aplicações higiênicas e especiais.
  • Facilite processos exigentes com temperaturas operacionais de -454 °F (-270 °C) a 800 °F (426 °C) e pressões de até 6.000 psig (414 barg).

Confira os recursos e as informações de aplicação do medidor ELITE​

Perguntas frequentes

Os medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis da Micro Motion usados em aplicações de transferência de custódia devem ser selecionados com base na área perigosa, metrologia, pressão, calibração e aprovações regionais exigidas, que podem incluir CSA, ATEX, IECEx, NEPSI, TIIS, SIL2/SIL3, aprovações marítimas, calibração ISO/IEC 17025, NTEP, Measurement Canada, NMi/MID, EU ETS, OIML, NIST, ISO ou ASME dependendo do fluido, localização, configuração do medidor e autoridade competente.​

Os medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis da Micro Motion permitem medir gás úmido na produção de petróleo e gás mensurando a vazão mássica e a densidade em linha, detectando a presença de líquido de 0% a 5% de umidade com o transmissor 5700 e ajudando os operadores a melhorar a confiança na medição da cabeça de poço, alocação, monitoramento da produção e ativos remotos onde os medidores de gás tradicionais podem ter dificuldades com a alteração do conteúdo líquido.​

Os medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis da Micro Motion possibilitam a transferência de custódia de CO₂ em aplicações de CO₂ de fase densa ou supercríticas porque a tecnologia Coriolis mede a vazão mássica diretamente, o que é importante quando a densidade de CO₂ muda com pressão, temperatura, comportamento de fase e impurezas. Os medidores Coriolis da Micro Motion demonstraram incerteza abaixo de 0,3% para CO₂ puro, oferecendo suporte a sistemas de transferência de custódia que podem precisar atender aos requisitos de EU ETS, de MID, OIML, NIST, ISO ou ASME.​

O melhor medidor Coriolis da Micro Motion para medição da vazão criogênica depende do fluido, temperatura de operação, ciclos de temperatura, requisitos de pressão e configuração dos componentes eletrônicos. Os medidores CMF ELITE Coriolis da Micro Motion podem ser usados em aplicações criogênicas abaixo de -100 °C (-148 °F), incluindo GNL a -161 °C (-258 °F), LOX a -183 °C (- 297 °F), hidrogênio líquido a -254 °C (-425 °F) e hélio líquido a -270 °C (-454 °F), com precisão de vazão mássica criogênica de até ±0,35% para muitos fluidos e ±0,5% a ±1,00% para hidrogênio líquido ou hélio dependendo da configuração.​

A Smart Meter Verification em medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis da Micro Motion deve ser interpretada juntamente com as condições do processo, pois a vazão criogênica, de gás úmido ou multifásica pode afetar a estabilidade e o diagnóstico, especialmente abaixo de -196 °C (-320 °F). Portanto, os usuários devem considerar se os alertas refletem a condição do medidor, a mudança de umidade, o comportamento bifásico ou diferenças das condições de referência de campo estabelecidas durante o comissionamento.​