Fallback image
Rosemount™ Synchros WirelessHART® Repeater

Repetidor Wireless Rosemount™ Synchros™

O repetidor Wireless Rosemount Synchros amplia o alcance e a confiabilidade da rede WirelessHART.

O Repetidor wireless Rosemount Synchros é a solução ideal para ampliar o alcance e a confiabilidade da sua rede WirelessHART. Projetado como parte da plataforma Synchros IIoT da Emerson, este repetidor WirelessHART garante que seus sistemas de controle e automação industrial mantenham uma comunicação perfeita, mesmo em ambientes desafiadores. O repetidor pode se integrar perfeitamente às redes WirelessHART existentes e é classificado para áreas perigosas, permitindo uma instalação rápida e sem complicações e sem grandes reconfigurações.

Principais características

  • Montado diretamente no conjunto de tubos do processo sem cortar nem alterar as configurações do tubo, para uma instalação simples e flexível 
  • Amplifique o alcance da sua rede WirelessHART para cobrir vastas áreas industriais, garantindo conectividade consistente em longas distâncias
  • A tecnologia WirelessHART é segura, econômica e oferece confiabilidade de dados de >99%
  • O invólucro resistente para campo e o projeto robusto do transmissor permitem a instalação próxima a qualquer processo e desempenho consistente mesmo em ambientes severos e áreas perigosas 
  • Opções flexíveis de montagem permitem a instalação em diversos locais, garantindo a cobertura ideal do sinal e o desempenho da rede
  • Construído para suportar ambientes industriais severos, o repetidor WirelessHART robusto opera com confiabilidade em temperaturas e condições extremas