Manifolds de instrumentos​

Os manifolds de instrumentação são um tipo de sistema de conexão de processo que fornece isolamento, ventilação e equalização para vários tipos de aplicações de medição de pressão.

Produtos

Tipos de manifolds de instrumentação​

Instrument Manifolds​ - Rosemount Enhanced Manifolds​

Manifolds aprimorados Rosemount​

Os Rosemount R305 e R306 manifolds aperfeiçoados possuem a tecnologia da válvula Pressure-Lock™ que oferece operação simplificada, confiabilidade aprimorada e maior segurança operacional. Os manifolds aperfeiçoados também contêm um grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento. Os manifolds aperfeiçoados estão disponíveis em estilos de conexão em linha e Coplanar. Esse produto é compatível com todos os transmissores de pressão Rosemount.​

Comparação dos manifolds de instrumentação Rosemount​

Consulte os benefícios de cada tipo de manifold de instrumentação Rosemount lado a lado.

img

Manifolds aprimorados Rosemount

Os manifolds de instrumentação aprimorados Rosemount são oferecidos em conjuntos Coplanar (R305) e Em linha (R306). As válvulas são projetadas para serem as mais confiáveis e ergonômicas possíveis para quase qualquer aplicação.​

  • Menor torque operacional para operações simplificadas​
  • Sede traseira de segurança para maior segurança do operador​
  • Canais de processamento internos maiores para reduzir o entupimento e melhorar a integridade da medição​
  • Alças removíveis para reduzir adulteração indesejada​
  • Vários estilos de válvula adequados para encaixe em medição e aplicação​
img

Manifolds padrão Rosemount​

Os manifolds de intrumentação padrão Rosemount são oferecidos em conjuntos Coplanar (0305), Em linha (0306) e Convencional (0304). Os manifolds de instrumentação são configuráveis para nivelar as aplicações mais exclusivas e fornecer aos operadores uma solução pré-montada apertada contra vazamentos.​

  • Múltiplos estilos de corpo de manifolds para emparelhar com conexões de processo existentes​
  • Múltiplos materiais para compatibilidade com condições adversas de processo
  • Vários estilos de válvula para emparelhar com seu tipo de medição de pressão​
img

Manifolds de gás natural Rosemount​

Os manifolds de instrumentação de gás natural Rosemount são oferecidos nos conjuntos Coplanar (0305) e Convencional (0304). O produto foi projetado para aplicações desafiadoras de gás natural, como medições de transferência de custódia. Os manifolds de instrumentação possuem vários recursos exclusivos para essas aplicações a fim de aumentar a confiabilidade.​

  • Amplo padrão de válvula de gás natural de cinco válvulas para operação segura e fácil​
  • Válvulas de sede macia para uma vedação de sede da válvula mais apertada sem perda de produto ou emissões evasivas​
  • Kits de estabilizador e isolador dielétrico para adaptar e proteger a medição​
  • Furos de 3/8 pol. totalmente bloqueáveis para reduzir entupimentos​

Perguntas frequentes​

Se você tiver outras perguntas relacionadas aos manifolds de instrumentação Rosemount, entre em contato conosco.

Os manifolds de instrumentação são um tipo de sistema de conexão de processo que fornece isolamento, ventilação e equalização para vários tipos de aplicações de medição de pressão.

Eles normalmente são usados com outros instrumentos de medição, incluindo transmissores de pressão, medidores de pressão, transdutores de pressão ou quaisquer outros dispositivos de detecção de pressão.

Os manifolds de instrumentação podem ser encomendados em vários tamanhos, materiais e padrões de válvula que podem ser exclusivos de qualquer aplicação. Considerações sobre a aplicação podem incluir qual material é compatível com o processo, quais tipos de válvula são necessários para a medição de pressão e quais padrões são necessários para aplicações como energia e tubulação (ASME B31.1) ou transferência de custódia de gás natural.​

O tipo de medição de pressão que você precisa e o fluido de processo ditará o tipo de manifold de instrumentação, o número de válvulas necessárias e o material necessário para o manifold específico. Encontre mais informações na ficha de dados do produto.​

Tipos comuns de manifolds incluem Coplanar, onde o módulo do transmissor é montado diretamente no manifold de instrumentação, Convencional, onde um flange adicional é usado para adaptar o módulo do transmissor à conexão do processo e Em linha (bloqueio e purga), onde um transmissor de pressão estática é montado diretamente no manifold. Vários estilos de válvulas estão disponíveis nesses tipos para personalização adicional.​

Os manifolds de instrumentação permitem isolar o fluido de processo de uma medição de pressão. Isso oferece a capacidade de calibrar, focar, ajustar ou substituir um transmissor com segurança e sem ter que tirar o equipamento off-line.​

A capacidade de isolar seu dispositivo de pressão de maneira segura e fácil permite que as operações continuem, enquanto a manutenção de rotina pode ser feita em um transmissor de pressão. Isso pode economizar tempo e dinheiro, pois as operações podem continuar enquanto o trabalho de manutenção é concluído.​

Os manifolds possuem três tipos de válvula: válvulas de isolamento, equalização e drenagem A de isolamento é usada para fechar o processo do transmissor. A de equalização é usada em uma rotina de ajustar, focalizar ou calibrar para equilibrar os lados de alta e baixa pressão de um bloco de válvulas de pressão do diferencial. As válvulas drenagem são usadas para purga de fluido de processo ou ar do manifold ou ao instalar um dispositivo de calibração para aplicar uma pressão conhecida. Consulte a página 58 do Manual para obter mais informações.​