Fallback image
rosemount 304 conventional manifold

Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional

The Rosemount 304 Manifold, in 2-, 3-, and 5-valve setups, mounts to traditional or Coplanar™ flanges.

Projetado para configurações de 2, 3 e 5 válvulas, o Rosemount 304 Manifold convencional é fixado a um transmissor com um flange Coplanar ou tradicional. Este manifold está disponível nos estilos tradicional e wafer e é montado de fábrica para transmissores, testado contra vazamento e calibrado para instalação rápida. Projetado para transmissores de pressão multivariável, estática e diferencial, esse manifold permite o isolamento de instrumento, ventilação controlada e proteção contra vazamento, garantindo a integridade da medição.

Principais características

  • Montado no flange do transmissor de acordo com a norma IEC 61518
  • Os estilos de manifold tradicional (flange x flange e flange x NPT) e wafer atendem a uma ampla variedade de aplicações.
  • Configuração com duas, três ou cinco válvulas para montagem em transmissores multivariáveis de pressão absoluta, manométrica e diferencial.
  • O manifold pode ser montado em um transmissor na fábrica, submetido a teste de vazamento e calibrado para agilizar a instalação.
  • Configuração de gás natural de cinco válvulas disponível para maior proteção contra vazamento a fim de garantir a integridade do sinal de DP.