Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 305 Integral Manifold

Rosemount™ R305 Manifold integral

The Rosemount R305 Integral Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve boosts safety and reliability.

O Rosemount R305 Manifold integral é montado diretamente ao transmissor patenteado Rosemount Coplanar™, eliminando a necessidade de usar um flange. A válvula Pressure-Lock#8482;, exclusiva dos manifolds Rosemount R305 e R306, oferece simplificação das operações, aperfeiçoamento da confiabilidade e aumento na segurança dos operadores. Este manifold premium é leve e está disponível em configurações para 2, 3 e 5 válvulas, que permitem o isolamento do instrumento e ventilação controlada para garantir a integridade das medições.

Principais características

  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • Projetado para montagem direta com a interface de transmissores Rosemount Coplanar, eliminando a necessidade de um flange e, ao mesmo tempo, reduzindo o peso geral do sistema
  • 50% menos pontos de vazamento em potencial do transmissor até o flange e até a interface do manifold
  • Disponível para configurações de 2, 3 e 5 válvulas dos transmissores MultiVariable, absolutos, de medidor e de pressão diferencial
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões para o processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount