Fallback image
rosemount 306 instrument manifold

Rosemount™ 306 Manifold em linha

The Rosemount 306 In-Line Manifold mounts to in-line transmitters with male/female NPT threads.

O Rosemount 306 Manifold em linha foi desenvolvido para transmissores em linha. Este manifold é fornecido com uma conexão de processo NPT rosqueada fêmea ou macho e é montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão, para uma simples calibração no processo. Com configuração de bloqueio e purga e 2 válvulas para o isolamento do instrumento e capacidades de drenagem/ventilação, este manifold é fornecido montado de fábrica para transmissores e medidores, testado contra vazamentos e calibrado.

Principais características

  • Montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão em linha para uma calibração simples durante o processo
  • As configurações de bloqueio e purga e 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
  • A conexão do processo para NPT fêmea ou macho atende a diversos requisitos de aplicação
  • Montado na fábrica, testado contra vazamentos e calibrado para garantir um excelente desempenho