Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount-r306-1-front

Rosemount™ R306 Manifold em linha

The Rosemount R306 In-Line Manifold mounts to in-line gauge or absolute pressure transmitters. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve improves safety and reliability.

O Rosemount R306 Manifold em linha é montado diretamente no medidor em linha ou em transmissores de pressão absoluta. Disponibilizada com exclusividade nos manifolds Rosemount R306 e R305, a válvula Pressure-Lock™ oferece simplificação das operações, aperfeiçoamento da confiabilidade e aumento na segurança dos operadores. O manifold R306 está disponível com uma configuração de duas válvulas para capacidades de drenagem/ventilação e isolamento do instrumento.

Principais características

  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • É montada diretamente aos transmissores de pressão em linha para a calibração simples em andamento
  • Configuração de duas válvulas para isolamento e drenagem/ventilação fáceis dos processos
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões de processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount