Medição da vazão em biocombustíveis

Reduza os custos de instalação com a solução integrada do medidor de vazão

Flow Measurement in Biofuels

Aplicação desafiadora em biocombustíveis resolvida pela tecnologia de cunha

As fontes alternativas de energia têm muitas formas diferentes. Uma destas formas é o biorresíduo agrícola na forma de biocombustível. Esse biocombustível pode incluir subprodutos animais como o sebo (gordura), um fluido de alta viscosidade que algumas tecnologias de vazão têm dificuldades para medir, mas que é adequado para o medidor de cunha Rosemount. O projeto do medidor de vazão Rosemount tipo cunha permite que o tamanho do medidor seja escolhido sem ser dimensionado a partir do tamanho do tubo, um fator importante na determinação das restrições de tamanho e do custo do medidor. O medidor em si também evita uma perda maior de calor, normalmente vista em fluidos com alta viscosidade. Quando acoplado a um transmissor MultiVariable Rosemount 3051SMV, ele fornece uma solução integrada completa que elimina a necessidade de um projeto complexo e caro.