Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount 3051s multivariable transmitter

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.

O transmissor multivariável Rosemount 3051S é melhor solução da categoria, projetada para obter combinações de medições de pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo. Esse transmissor multivariável é um dispositivo econômico que reduz as penetrações em tubulações, tubulações de impulso e sistemas de conexão. Além disso, foi projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensada.

Principais características

  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para proporcionar economia e agilidade no processo.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • O design multivariável reduz penetrações em tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economizar custos.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O software Engineering Assistant permite a configuração em dois passos simples.
  • A Ultra for Flow fornece leituras de vazão otimizadas com uma precisão de ± 0,04%.
  • Projetado com cálculos de vazão integrados para geração direta de relatórios de vazão mássica, energética ou volumétrica totalmente compensada.