Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha

The Rosemount 9195 Wedge Flow Meter ensures accurate measurement of harsh fluids and its durable wedge design handles low Reynolds numbers.

O Rosemount 9195 Medidor de vazão tipo cunha oferece um projeto totalmente montado para uma medição precisa de fluidos que desgastam ou obstruem outros modelos de medidor. O elemento em forma de cunha oferece resistência à abrasão devido à falta de uma borda criticamente afiada. Fluidos altamente viscosos também podem ser medidos com precisão devido à resposta linear do medidor mesmo com um coeficiente de Reynolds baixo. Projetados como um medidor de vazão completo, os pacotes de aplicação opcionais simplificam o processo de pedir para garantir que o sistema de vedação remoto correto seja especificado com base nas necessidades da aplicação. Disponível em três estilos de conexão de transmissores, o 9195 pode ajudar a fornecer uma solução em aplicações difíceis.

Principais características

  • O elemento primário da cunha é construído para medir aplicações difíceis, incluindo fluidos sujos, altamente viscosos ou abrasivos que podem entupir ou corroer outras primárias
  • O projeto em forma de triângulo é forte e resistente ao desgaste, sem bordas afiadas críticas que se desgastariam com o tempo
  • O projeto totalmente integrado e otimizado permite uma instalação mais simples e compatibilidade com o processo
  • Os pacotes de selos remotos permitem uma ampla variedade de aplicações com suporte por meio dos modelos de selo remoto
  • As conexões de selo remoto tipo sela reduzem o peso do medidor em 50% e são projetadas para reduzir o suporte de tubo para resolver as preocupações de obstrução e limpeza
  • O modelo flangeado usa uma conexão NPS/DN50 de 2 polegadas, um estilo tradicional usado quando são necessários anéis de limpeza e conjuntos de válvulas
  • O modelo roscado usa uma conexão NPT de 1/2 pol. com tubulação, ideal para aplicações em que a obstrução é menos preocupante do que erosão ou desgaste