Fallback image
rosemount 1199 diaphragm seal system

Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma

The Rosemount 1199 Diaphragm Seal System protects transmitters from extreme conditions, offering industry-specific seals for tough applications.

O Rosemount 1199 Sistema de selo diafragma oferece proteção para transmissores, protegendo-os nos processos erosivos ou corrosivos, de temperatura alta ou baixa. Este sistema de selo apresenta diversas soluções, inclusive selos específicos da indústria para processos difíceis. Este sistema com certificado de segurança não requer um hardware de montagem e pode ser usado para diversas aplicações de medição de pressão, fornecendo medições confiáveis e remotas.

Principais características

  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais