Pressão manométrica × Pressão absoluta​

Veja as diferenças entre pressão manométrica e pressão absoluta na medição de pressão industrial.​

 

Gauge Pressure vs Absolute Pressure - Absolute Gauge Pressure

Pressão absoluta e manométrica​ ​

Ambas as medições de pressão absoluta e de pressão manométrica tem benefícios únicos em todas as aplicações industriais. Os transmissores de pressão Rosemount™ podem ser adaptados para medir a pressão absoluta ou a manométrica, dependendo das necessidades da sua aplicação. Eles oferecem flexibilidade na medição de pressão utilizando um sensor piezorresistivo em linha ou um sensor de capacitância Coplanar™, garantindo adaptabilidade a diversos requisitos do processo.​

Pressão manométrica e pressão absoluta explicadas ​

Gauge Pressure vs Absolute Pressure - Gauge Pressure

Pressão manométrica​

A pressão manométrica é a pressão medida em relação à pressão atmosférica ambiente. É a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. A medição da pressão manométrica pode ser usada para garantir que um fluido do processo seja mantido sob uma pressão dentro das limitações de projeto dos equipamentos do processo, como tubos, tanques, reatores e flanges. Os dispositivos de medição de pressão manométrica são fáceis de manter, pois podem ser zerados simplesmente ventilando o sensor para a pressão atmosférica. ​

Perguntas frequentes​

Se você tiver outras perguntas relacionadas à pressão manométrica e à pressão absoluta, entre em contato conosco.

A pressão manométrica, às vezes chamada de pressão de medidores, é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. A pressão manométrica pode ter valores de zero, positivos e negativos. A pressão atmosférica é uma pressão manométrica de zero.  A pressão maior que a pressão atmosférica é uma pressão manométrica positiva. A pressão inferior à pressão atmosférica, um vácuo, é uma pressão manométrica negativa.

A pressão absoluta é a pressão total medida em relação a um vácuo perfeito. A pressão absoluta é sempre um valor positivo. Um vácuo perfeito é uma pressão absoluta de zero.​

A medição da pressão manométrica é frequentemente preferida em aplicações industriais por dois motivos. Em primeiro lugar, a medição da pressão manométrica pode ser usada para garantir que um fluido do processo seja mantido sob uma pressão dentro das limitações de projeto dos equipamentos do processo, como tubos, tanques, reatores e flanges. Em segundo lugar, os dispositivos de medição de pressão manométrica são fáceis de manter, pois podem ser zerados simplesmente ventilando o sensor para a pressão atmosférica.​

A medição de pressão absoluta é preferida em aplicações industriais ao usar pressão para determinar propriedades de fluidos como densidade e entalpia, medir com precisão as condições de vácuo, identificar vazamentos em um sistema ou eliminar variações na medição de pressão que resultam de mudanças na pressão atmosférica.​

A pressão manométrica simplifica as medições e pode ajudar a garantir a operação segura do equipamento.

A pressão absoluta elimina o impacto das variações na pressão atmosférica, fornece alta precisão em aplicações a vácuo e é preferida ao determinar propriedades precisas do fluido, como densidade e entalpia.​

A pressão manométrica é medida usando um sensor que foi calibrado com referência à pressão atmosférica.  A pressão manométrica é calculada como a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. A fórmula da pressão manométrica é: Pmanométrica = Pabsoluta – Patmosférica

A pressão absoluta é medida usando um sensor calibrado com referência a um vácuo perfeito.  A pressão absoluta é calculada como a soma da pressão manométrica medida e da pressão atmosférica. A fórmula da pressão absoluta é: Pabsoluta = Pmanométrica+ Patmosférica