Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount wireless pressure gauge

Rosemount™ Manômetro wireless

Rosemount Wireless Pressure Gauge features a durable pressure sensor, up to 10 years maintenance-free use, reliable readings with higher overpressure limits and WirelessHART®.

O manômetro wireless Rosemount tem um design robusto com tecnologia de sensor comprovada pelo setor para resistir a falhas de calibração tradicionais comuns. Este sensor de pressão oferece até 10 anos de operação sem manutenção e substitui os componentes mecânicos para obter leituras mais confiáveis e um limite de sobrepressão maior. Este dispositivo inovador também inclui a tecnologia WirelessHART® que oferece comunicações de dados de campo confiáveis com frequência de até uma vez por minuto.

Principais características

  • A tecnologia de sensores substitui peças mecânicas para oferecer até dez anos de operação livre de manutenção Fornece proteção contra sobrepressão para leituras de pressão confiáveis Camadas duplas de isolamento de processo proporcionam segurança para a planta e os funcionários Indicação de status local confirma a operação adequada do medidor Projetado com uma face ampla de 114 mm (4,5 pol.) para uma fácil visibilidade em campo Está disponível uma ampla gama de conexões de processo, incluindo NPT macho, DIN conjunto de manifolds e selos A rede WirelessHART® segura proporciona mais de 99% de confiabilidade de dados com frequência de comunicação de até uma vez por minuto