Transmissores de nível por pressão diferencial​

Os transmissores de nível por pressão diferencial usam leituras de pressão e gravidade específica para gerar medições de nível. ​

Products

Tecnologia de nível por pressão diferencial​

Differential Pressure Level Transmitters - Remote Seals​

Selos remotos​ ​

O Sistema de selo diafragma protege os transmissores de processos quentes, frios, corrosivos, erosivos ou viscosos. Os selos estão disponíveis com transmissores de pressão diferencial, calibração e absoluta. As técnicas avançadas de soldagem e montagem evitam a corrosão por solda e melhoram a resistência do selo para fornecer confiabilidade e desempenho nas aplicações mais difíceis. ​

Sistemas de vedação em aplicações desafiadoras​

Proteja seus transmissores de pressão com selos diafragma flangeados e roscados isolando as peças internas de materiais corrosivos e erosivos ou danos de meios de processo de temperatura extrema.​

SISTEMAS DE SELO​

Temperaturas extremas​ ​

A Emerson pode ajudar você a lidar com temperaturas de processo e temperatura ambiente de até 770°F (410°C) e temperaturas baixas de até –75°C (–103°F) com o uso de um Expansor de faixa térmica.​

​

Referências gráficas:

  1. Diafragma intermediário
  2. Fluido de enchimento de temperatura ambiente
  3. Fluido de enchimento de alta temperatura (viscoso)​

​
​

Media
Product image
ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO​

Ferramenta de dimensionamento e seleção por pressão diferencial​

Com esta ferramenta passo a passo, você pode dimensionar, configurar e encomendar conjuntos de nível por pressão diferencial da Rosemount. Ele pode ajudar você a economizar tempo de design e reduzir a incerteza.​

Obtenha eficiência e precisão com sistemas ERS™​

Differential Pressure Level Transmitters​ - Eliminate Heat Tracing​

Elimine o rastreamento de calor​

Os sistemas de Sensores remotos eletrônicos (ERS™) fornecem medições de nível de pressão diferencial calculando a pressão diferencial com o uso de dois sensores de pressão conectados por um cabo elétrico. Esta solução elimina a necessidade de rastreamento de calor nos tubos de impulso ou capilar, reduzindo o custo e as complexidades de manutenção. ​

Expansor de faixa térmica​

Melhor faixa de operação térmica e tempos de resposta​

Escolher um expansor de faixa térmica permite conectar um transmissor de pressão Rosemount 3051S a processos de alta temperatura, estender a faixa de operação térmica e melhorar o tempo de resposta. ​

 

 

Referências gráficas: 1. Diafragma intermediário; 2. Fluido de enchimento de temperatura ambiente; 3. Fluido de enchimento de alta temperatura (viscoso)​

icon
Remova o aquecimento dos tubos​ ​

Elimina a necessidade de rastreamento de calor e tubulação de impulso, reduzindo os custos de instalação e problemas de manutenção.​

icon
Melhoria do tempo de resposta​

Os Tuned-Systems podem reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais.​

icon
Processo quente/Ambiente frio​

Opera com temperaturas de processo altas de 770°F (410°C) e temperaturas ambientes baixas de –40°F (–40°C).​

icon
Direto e capilar​

Permite montagem direta, montagem remota e sistemas equilibrados para atender a diversos requisitos de aplicação.​

Fallback image

Comparação de anel de limpeza​

Compare as tecnologias de anéis de limpeza. Se tiver dúvidas relacionadas aos Anéis de limpeza Rosemount, entre em contato conosco.

img

Rosemount 319C Anéis de limpeza ​

O projeto compacto do Rosemount 319 Anel de limpeza foi criado usando ângulos da porta de desvio para gerar uma ação de limpeza superior tipo vórtice e remover mais rapidamente o acúmulo de resíduos nos selos diafragma, limpando até 30% mais área de superfície de selo do que os projetos tradicionais. Ele oferece 50% menos pontos de vazamento eliminando junções de processo desnecessárias para uma conexão mais simplificada com o seu processo. Além disso, o projeto compacto é menor e mais leve para caber em espaços mais apertados. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.​

img

Rosemount 319T Anéis de limpeza ​

O projeto tradicional do Rosemount 319 Anel de limpeza utiliza uma ação de limpeza de vazão contínua e pode ser montado para se adaptar à maioria das aplicações para limpar os selos diafragma sem remover os conjuntos para o processo. Seu projeto está disponível com sua escolha de válvulas esféricas, válvulas de agulha ou válvulas de comporta e são pré-montadas e testadas contra vazamentos para funcionar corretamente na primeira instalação. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.​

img

Anel de limpeza padrão​

Os Selos remotos Rosemount podem ser encomendados com anéis de limpeza padrão. Estes anéis têm conexões NPT, mas não estão disponíveis com válvulas integrais. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.​

Recursos

Perguntas frequentes

Se tiver mais dúvidas relacionadas aos Transmissores de nível por pressão diferencial Rosemount, entre em contato conosco.

O nível por pressão diferencial é medido ao calcular a diferença de pressão entre dois pontos, normalmente a parte superior e inferior de um tanque ou recipiente. Há um lado de alta pressão localizado próximo ao fundo do tanque (em que a pressão é maior devido à carga hidráulica) e um lado de baixa pressão localizado próximo ao topo do tanque (pressão mais baixa, geralmente apenas vapor ou pressão atmosférica). O transmissor de pressão diferencial (ΔP) mede a diferença de pressão entre esses dois pontos. A diferença de pressão é diretamente proporcional à altura da coluna de líquido.

Usando a fórmula: Nível (Altura)=ΔP/SG em que: ΔP = Pressão diferencial e SG = Gravidade específica do fluido de processo. 

Se a densidade do fluido mudar, pode ser necessária uma compensação para uma medição de nível precisa. A medição de nível por pressão diferencial é comumente usada em tanques fechados e pressurizados, pois considera as pressões de líquido e de vapor.

Um transmissor de pressão diferencial (ou transmissor de nível de pressão diferencial) mede a diferença de pressão entre a parte superior e inferior de um tanque. Um transmissor de nível por pressão diferencial é normalmente usado em tanques pressurizados ou vedados. A medição do nível por pressão diferencial é calculada convertendo a diferença de pressão para o nível do líquido usando a gravidade específica do fluido do processo. ​

Um transmissor de nível mede o nível de um tanque aberto ou fechado usando um sistema ultrassônico (ondas sonoras), de radar (micro-ondas), baseado em flutuação (mecânico), capacitivo ou condutivo. Na maioria das vezes, os transmissores de nível medem o nível diretamente, não convertendo a pressão. ​

Um transmissor de pressão diferencial mede o nível de um líquido ao detectar a diferença de pressão entre a parte superior e inferior de um tanque. Uma porta de alta pressão é instalada no fundo do tanque, enquanto uma porta de baixa pressão é instalada na parte superior (ou aberta ao ar em tanques abertos). A diferença de pressão é proporcional à altura do líquido.​

Um transmissor de nível por pressão diferencial mede a diferença de pressão entre a parte superior e inferior de um tanque para determinar o nível do líquido. A porta de alta pressão é montada na parte inferior e a porta de baixa pressão na parte superior (ou aberta à atmosfera). Ele calcula a pressão causada pela coluna de líquido, converte-a em uma leitura de nível com base nas propriedades do fluido e emite um sinal digital ou de 4 a 20 mA que representa o nível.​

A medição de nível eletrônica por pressão diferencial usa dois transmissores de pressão individuais conectados por um cabo eletrônico. Ao contrário de um sistema tradicional de tubos de impulso ou capilar, que mede diretamente a pressão diferencial, um sistema eletrônico de pressão diferencial usa dois sensores sincronizados, que calculam eletronicamente a pressão diferencial. A detecção remota eletrônica melhora o tempo de resposta e o desempenho, eliminando a necessidade de rastreamento de calor e os problemas da manutenção. Além das medições de nível e de volume, cada leitura de pressão pode ser monitorada individualmente, oferecendo mais informações sobre o processo. 

Diferentemente dos sistemas capilares ou de tubos de impulso, os sistemas ERS (Sistemas de Sensor remoto eletrônico) utilizam dois transmissores de pressão individuais. Por esse motivo, a faixa de pressão precisa ser especificada com base na pressão estática máxima, não na pressão diferencial. Portanto, como uma diretriz geral, os sensores remotos eletrônicos devem ser usados nas seguintes condições:

• Span de nível inferior a 10 pés e pressão estática inferior a 145 psi

• Span de nível entre 10 pés e 32 pés e pressão inferior a 145 psi

• Span de nível superior a 32 pés

Nota: estas são as diretrizes gerais de quando usar sensores remotos eletrônicos na medição de nível por pressão diferencial. Um dimensionamento de aplicação deve ser concluído para entender a precisão total e as necessidades do dispositivo para a aplicação.

A calibração de um transmissor de nível por pressão diferencial Rosemount segue um processo estruturado, especialmente quando você estiver trabalhando com o protocolo WirelessHART® ou um comunicador de campo portátil.​

1. Prepare a configuração:​

  • Isole o transmissor do processo.​
  • Conecte uma fonte de alimentação de 24 VCC e a ligação dos fios do circuito.​
  • Conecte um comunicador HART.​
  • Ligue uma fonte de pressão ou coluna de água para simular a pressão de entrada.​
  • Conecte um multímetro ou calibrador de circuito para medir a saída de 4 a 20 mA.​

2. Ajuste a faixa do transmissor:​

  • Usando o comunicador WirelessHART: Insira o valor inferior de range (LRV) e o valor superior de range (URV) desejados. Esses valores definem a faixa de pressão (ou nível) que mapeia para 4 a 20 mA.​

3. Aplique pressões conhecidas:​

  • Aplique uma pressão que corresponda a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da faixa.​
  • Verifique se o transmissor emite os sinais de mA corretos em cada ponto.​

4. Ajuste o sensor (se necessário). Se a saída não for precisa:​

  • No dispositivo comunicador de campo, escolha:​
  1. Ajuste de zero (com pressão igual em ambos os lados), ou​
  2. Ajuste inferior/superior (com pressões aplicadas conhecidas)​
  • Siga as instruções na tela para concluir o ajuste.​

5. Verifique a saída em vários pontos novamente para confirmar a linearidade e a precisão. Certifique-se de que a leitura correta seja feita em toda a faixa (dentro das especificações).​

6. Documente os resultados. Registre as leituras como encontradas e como deixadas. Anote a data, o nome do técnico e todos os ajustes feitos.​

Os sistemas capilares de pressão diferencial superam os tubos de impulso ao reduzir a manutenção, evitar entupimentos ou congelamentos e melhorar a confiabilidade em condições severas. Eles lidam melhor com os efeitos da temperatura, garantem leituras precisas com meios desafiadores e simplificam a instalação. Isso torna os sistemas capilares de pressão diferencial ideais para aplicações de medição de nível críticas ou de difícil acesso.​

​

O expansor de faixa térmica com o uso do fluido de enchimento UltraTherm 805 tem uma temperatura de operação que pode atingir até 770°F (410 °C). Para ver os limites de temperatura de todos os nossos fluidos de enchimento para selos remotos, consulte as Especificações de fluido de enchimento de nível de pressão diferencial Rosemount.​