Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS

Available in Coplanar and in-line styles, the Rosemount 3051SAM Transmitter is part of the 3051S ERS™ System, using two linked sensors to calculate differential pressure.

Disponível em estilo coplanar e em linha, o transmissor Rosemount 3051SAM para aplicações ERS é um componente do Rosemount 3051S Sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS)™. Usando arquitetura digital, o sistema ERS 3051S calcula a pressão diferencial usando dois sensores de pressão unidos por um cabo elétrico. Os sensores usados no Sistema ERS 3051S podem consistir em qualquer combinação dos modelos Rosemount 3051SAM e 3051SAL. O 3051SAM oferece diversas conexões de processo, incluindo NPT roscado, flanges, blocos de válvulas e Rosemount 1199 Selos remotos.

Principais características

  • Fornece medições de nível de pressão diferencial com um tempo de resposta mais rápido do que os sistemas tradicionais.
  • Os sensores são instalados de forma independente, sem aquecimento dos tubos, e isolamento para oferecer uma instalação simples.
  • Todo o sistema utiliza um único circuito HART® de 2 fios e 4-20 mA para integração direta do sistema.
  • A arquitetura digital fornece medições estáveis para aplicações com variação excessiva de temperatura.
  • Cada sensor pode ser assistido independentemente para manutenção simplificada.
  • A interface gráfica do device dashboard oferece simplicidade para configuração, comissionamento e resolução de problemas.
  • Outros dados do monitoramento da pressão estática e da temperatura do módulo do sensor fornecem informações aprimoradas sobre o processo.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.