Fallback image
rosemount 2088 gage and absolute pressure transmitter

Transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount™ 2088

Rosemount 2088 Pressure Transmitter ensures quick installation with its user-friendly LOI for easy onsite setup.

Com o transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount 2088, é possível se manter na programação com uma solução rápida e fácil de instalar. Este transmissor apresenta uma interface do operador local (LOI) com menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para o comissionamento do dispositivo no local, sem ferramentas complicadas. Esse transmissor de pressão também está disponível com blocos de válvulas e selos remotos.

Principais características

  • A interface do operador local (LOI) oferece menus simples e botões de configuração integrados para facilitar o uso
  • As soluções de selo remoto e bloco de válvulas integradas são montadas na fábrica e passam por teste de vazamento para agilizar a instalação
  • Os protocolos disponíveis abrangem HART de 4 a 20 mA e HART 1 a 5 V CC de baixa potência
  • Design leve e compacto para fácil instalação