Fallback image
Rosemount™ 4600 Pressure Transmitter

Rosemount™ 4600 Transmissor de pressão

Rosemount 4600 Pressure Transmitter is ideal for oil and gas applications, measuring up to 20,000 psi with a 40:1 rangedown.

Ideal para aplicações de montagem em painel, o Rosemount 4600 Transmissor de pressão em painel de óleo e gás fornece desempenho confiável e no padrão da indústria. Este transmissor de pressão é capaz de medir níveis de alta pressão, de até 20.000 psi (1.379 bar), e oferece uma rangeabilidade de até 40:1 para maior flexibilidade. Além disso, este dispositivo apresenta um design compacto e leve com uma construção de aço inoxidável completamente soldada para fornecer uma solução estável e robusta que suporta ambientes severos.

Principais características

  • Measures high pressure ratings of up to 20000 psi (1379 bar) for a stable and dependable solution
  • Compact, lightweight design is ideal for panel mount applications
  • All-welded stainless steel construction maximizes reliability in harsh environments
  • Up to 40:1 rangeability increases application flexibility
  • Installed stability of ± 0.25% of URL for up to 5 years minimizes maintenance costs and improves efficiency