Medição de nível por pressão do diferencial para colunas de destilação e vasos externos

Os sistemas de sensor remoto (ERS) reduzem a manutenção e melhoram a exatidão da medição em tanques grandes

Differential Pressure (DP) Level solutions for distillation columns and outdoor vessels

Elimine o rastreamento de calor e o efeito das oscilações da temperatura ambiente

As temperaturas ambientes podem causar problemas quando se trata de medição de nível por pressão diferencial (DP). As linhas de impulso têm sido usadas com frequência com transmissores e podem funcionar em alguns casos, mas as mudanças na temperatura ambiente, tanto quente quanto frias, podem fazer com que as medições saiam do intervalo e se tornem problemáticas. O rastreamento de calor e envoltórios são usados como uma solução, mas podem custar caro para implementar e demandam recursos de mão de obra valiosos. 

 

Se você está procurando a melhor solução para eliminar problemas com temperatura ambiente, selecione um sistema Rosemount™ 3051S ERS™ (Sensor Remoto Eletrônico em inglês). Os sistemas ERS calculam eletronicamente a pressão diferencial usando dois sensores de pressão unidos por um cabo elétrico. Eles eliminam as linhas de impulso, capilares e fluidos de enchimento, bem como reduzem significativamente os custos operacionais eliminando a necessidade de uso de vapor ou eletricidade no rastreamento de calor. Além disso, o sistema também pode fornecer um tempo de resposta mais rápido para operações mais seguras e melhorar o monitoramento e a geração de relatórios.