Fallback image
rosemount 3051sal level transmitter

Rosemount™ 3051SAL Transmissor de nível

Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.

Realize medições de pressão confiáveis em condições extremas com o Rosemount 3051SAL Transmissor de nível, a melhor solução da categoria que oferece capacidades aprimoradas para medições de nível de tanque de vent e pressurizados. Este transmissor possui certificação de segurança e foi projetado com diagnósticos avançados para conhecimento aprimorado. Projetado para possibilitar montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e montagens Tuned-System™, esse dispositivo pode cumprir uma variedade de exigências e requisitos de processo para aplicações de nível.

Principais características

  • Permite montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e Tuned-Systems para atender as várias exigências de aplicação
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
  • Oferece uma variedade de conexões de processo, inclusive selos flangeados, rosqueados e higiênicos para flexibilidade de aplicação
  • Uma construção com solda reparável permite que o sistema de selo seja reparado, e o design completamente soldado fornece uma conexão robusta para aplicações desafiadoras
  • A variável em escala permite que o transmissor gere unidades de nível
  • O display remoto oferece conexões de processo de montagem direta com visualização direta à interface do transmissor
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas do circuito elétrico e condições anormais de processos