Fallback image
rosemount 2051 in-line pressure transmitter

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão

Aumente a eficiência com o Rosemount 2051 Transmissor de pressão em linha, que oferece medições manométricas e absolutas confiáveis.

O transmissor de pressão Rosemount 2051 fornece medições precisas de pressão diferencial, manométrica e absoluta, oferecendo o benefício de uma configuração fácil com uma interface amigável e botões de configuração integrados. Ele oferece valor agregado por meio da instalação flexível para aplicações de vazão e nível, juntamente com implantação rápida em áreas remotas ou de difícil acesso usando a conectividade WirelessHART opcional.

Principais características

  • Opções de medição de pressão diferencial, manométrica ou absoluta com vários fatores de forma para flexibilidade de aplicação
  • Entregue totalmente montado em manifolds, selos diafragma ou elementos primários de vazão para uma instalação fácil e sem percalços.
  • A interface do operador local conta com menus intuitivos e botões integrados para um comissionamento simplificado.
  • Certificado SIL2/3 de acordo com a IEC 61508 (por terceiros) e certificado de uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • O WirelessHART® permite uma transmissão de dados segura e confiável com instalação fácil e de baixo custo. O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.