Soluções de medição de nível para parte inferior da coluna e bandejas da fracionadora

Otimize as operações da fracionadora com a tecnologia de medição de nível por radar

Level Measurement Solutions for Fractionator Column Bottom and Trays

Operação econômica e separação eficiente de hidrocarbonetos

As colunas da fracionadora exigem a maior produtividade possível do produto, proporcionando uma operação econômica e a separação eficiente de hidrocarbonetos. Essas colunas podem enfrentar desafios, como o acúmulo, ao lidar com hidrocarbonetos em altas temperaturas e pressões. Com este aplicativo, os usuários podem medir os níveis diretamente na torre ou por meio de uma câmara de bypass. As medições diretas, normalmente usando soluções de nível de pressão diferencial, são adequadas para detecção precisa do nível, mas podem acarretar possíveis riscos de vazamento. Como alternativa, o uso de uma câmara de bypass com radar de onda guiada é a prática recomendada devido à sua confiabilidade e facilidade de manutenção. Cada método tem suas vantagens e a escolha depende de necessidades operacionais específicas e preferências de manutenção.

A tecnologia de medição de nível Rosemount oferece soluções avançadas de monitoramento e isolamento, garantindo medições confiáveis e abordando esses desafios de maneira eficiente.