Fallback image
magtech mli

Rosemount™ 9930 Indicador de nível magnético

For non-invasive visual level/interface measurement, ideal for high-temperature, high-pressure or corrosive applications, low-maintenance alternative to traditional sight glasses

O Rosemount 9930 Indicador de nível magnético é uma alternativa de baixa manutenção para visores e outros indicadores de nível. Ele fornece indicação de nível não invasiva, o que reduz pontos de vazamento e emissões evasivas. O indicador fornece uma indicação de nível fácil de visualizar, visível a uma distância de até 30 m (100 pés). É ideal para aplicações de alta temperatura, alta pressão e corrosivas nas quais você deseja uma indicação visual do nível e da interface. Combinado com os transmissores e as chaves de nível da Emerson montados externamente, o Rosemount 9930 Indicador de nível magnético oferece uma solução completa, redundante e econômica.

Principais características

  • Pontos de vazamentos mínimos em comparação aos visores
  • Sem líquido do processo em contato com vidro do indicador
  • Projetado para medições da interface tanto de gás-líquido como de líquido-líquido
  • Medição da interface e do nível superior com um indicador