Fallback image
Rosemount™ 9935 Level Bypass Chamber

Rosemount™ 9935 Câmara de bypass para nível

Self-contained chamber for external mounting of level instruments, easy maintenance or calibration without interfering with the main process, simple mechanical design with high customization options

A Rosemount 9935 Câmara de bypass para nível é uma câmara projetada por especialistas e otimizada para montar externamente instrumentos de nível de processo Rosemount em um recipiente, oferecendo uma solução de nível completa e aprimorada. As câmaras Rosemount 9935 são resultado de mais de 35 anos de experiência no projeto e fabricação de câmaras, também conhecidas como cabos de amarração ou câmaras de bypass, de acordo com códigos internacionais. Com qualidade global garantida, elas são projetadas para o Código ASME B31.3 para conjunto de tubos do processo; a versão para o Código ASME B31.1 para conjunto de tubos do processo também está disponível.

Principais características

  • Permite a montagem externa da instrumentação de nível de processo para facilitar o isolamento do processo para manutenção ao vivo
  • Otimizado para uso com o Rosemount 5300 transmissor de nível por radar de onda guiada e Rosemount transmissores de nível por radar sem contato
  • Classificado para pressões de até ASME B16.5 Classe 2500 e EN1092 PN250
  • Projetado de acordo com o código ASME B31.3 para conjunto de tubos do processo. Código ASME B31.1 para conjunto de tubos de processo também disponível
  • Flanges de pescoço soldado preferidos pelo setor usados amplamente. Todas as soldas são de penetração total para aumentar a integridade e reduzir a corrosão da fenda
  • Dois modelos disponíveis: padrão e de peça T
  • Serviço de design personalizado disponível