Fallback image
Magtech™ MLT Level Transmitter - Magnetostrictive

Transmissor de nível magnetostritivo Magtech™ MLT

Direct in-pipe or non-intrusive external mounting, ideal for high-pressure and high-temperature applications

O transmissor de nível Magtech MLT pode ser utilizado como um transmissor de inserção direta para medição no tubo ou montado externamente em um indicador de nível magnético para medição de nível não invasiva. O transmissor de nível magnetostritivo detecta o nível de fluido no tanque detectando o nível dos ímãs contidos no flutuador e transmite a medição para o sistema de controle. O Magtech MLT trabalhará em conjunto com o indicador de nível magnético Magtech para fornecer uma solução ideal para aplicações de alta pressão e alta temperatura.

Principais características

  • Configuração amigável com menu com autogeração de prompts
  • Monitoramento contínuo da condição do instrumento via protocolo HART
  • Proporciona uma solução não invasiva com o Indicador de nível magnético Magtech