Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 2140 Level Detector - Vibrating Fork

Detector de nível Rosemount™ 2140 — Garfo vibratório

Liquid level switch for functional safety/critical overfill applications, fully integrated remote proof test, remote configuration and diagnostics.

O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.

Principais características

  • Detecta problemas que podem indicar revestimento ou corrosão do garfo e corrosão devido à entrada de água.
  • Excelente cobertura de diagnósticos permite manutenção verdadeiramente preditiva.
  • Kits prontos para atualizações para investimentos garantidos.
  • Excelente cobertura de diagnósticos permite manutenção verdadeiramente preditiva.
  • Kits prontos para atualizações para investimentos garantidos.