Compare tecnologias de manômetros. Se tiver dúvidas relacionadas aos Manômetros Rosemount, entre em contato conosco.
Produtos
Recursos de manômetro
Sensores de pressão robustos
A tecnologia inovadora do Sensor de pressão Rosemount foi projetada para leituras aprimoradas da pressão do processo. Este sensor de pressão comprovado pela indústria elimina a necessidade de tubos Bourdon e peças mecânicas e, com uma vida útil instalada de 10 anos, alcança um desempenho duradouro. Este sensor de pressão fornece classificações de sobrepressão de 1,5x a 150x e aumenta a segurança mantendo o processo contido com duas camadas de isolamento do processo.
Comparação de manômetros
Manômetro wireless da Rosemount
O Manômetro wireless da Rosemount apresenta um design robusto com tecnologia de sensor comprovada pela indústria para resistir a falhas comuns de manômetros tradicionais. Este manômetro oferece até 10 anos de operação livre manutenção e substitui os componentes mecânicos para obter leituras mais confiáveis. Este manômetro, com protocolo WirelessHART, fornece dados de campo confiáveis com frequência de uma vez por minuto.
- Protocolo WirelessHART
- Classificação de vibração 5G
- Tecnologia de sensor de estado sólido
- Indicação de status do LED local
- Proteção contra sobrepressão de até 150 vezes
- Faixa de pressão de ruptura de, pelo menos, 11.000 psi (758 bar)
Manômetro inteligente Rosemount
O Manômetro inteligente Rosemount apresenta todos os mesmos benefícios que o Manômetro wireless Rosemount sem protocolo WirelessHART. Este dispositivo fornece até 10 anos de operação livre de manutenção e substitui os componentes mecânicos para leituras mais confiáveis. Projetado para aumentar a segurança e a confiabilidade, proporcionando uma vida útil de 30 anos.
- Apenas indicação local
- Classificação de vibração 5G
- Tecnologia de sensor de estado sólido
- Indicação de status do LED local
- Proteção contra sobrepressão de até 150 vezes
- Faixa de pressão de ruptura de, pelo menos, 11.000 psi (758 bar)
Manômetro mecânico
O manômetro mecânico comum com tecnologia de tubo Bourdon muitas vezes é escolhido para uso em aplicações de manômetro devido ao seu baixo custo e fator de forma útil. A tecnologia datada inclui elos delicados, pivôs e pinhões para converter a pressão do processo em uma pressão legível em um mostrador. O desafio é que os componentes intrincados podem se desgastar rapidamente, levando a preocupações com a segurança, leituras imprecisas e falhas.
- Apenas indicação local
- Suscetível a vibrações e falha de pulsação
- Resistência à corrosão limitada
- Proteção contra sobrepressão limitada
- Incapacidade de lidar com temperaturas extremas
Recursos
Perguntas frequentes
Se tiver mais dúvidas relacionadas aos Manômetros Rosemount, entre em contato conosco.
Um manômetro, às vezes chamado de manômetro, é mais amplamente entendido como um instrumento mecânico usado para medir e monitorar a pressão do ar, de gases ou de fluidos em sistemas de processo, comerciais e industriais. Os manômetros mecânicos operam usando o processo do sistema, o que significa que eles fornecerão uma leitura mesmo quando você não tiver uma fonte de alimentação. Os Manômetros Rosemount usam a tecnologia de sensores comprovada pela indústria da Emerson, projetada para aumentar a segurança e a confiabilidade ao resistir a falhas comuns de manômetros mecânicos.
A construção mais comum de um manômetro mecânico básico depende de um mecanismo de tubo Bourdon curvado em que a pressão faz com que o tubo se endireite em proporção ao nível de pressão. Esse movimento é transmitido através de um pequeno trem de engrenagens que faz uma agulha se mover em resposta, indicando o valor em uma escala. O design, a versatilidade e a durabilidade de um Manômetro wireless Rosemount e um Manômetro inteligente fazem deles uma escolha melhor em muitas aplicações exigentes.
Quando um monitoramento de pressão confiável é necessário em aplicações exigentes, os manômetros digitais geralmente são a escolha mais sábia, e o Manômetro wireless Rosemount e o Manômetro inteligente fornecem a capacidade necessária de apresentar informações confiáveis, com operação mais segura e a opção de comunicação via protocolo WirelessHART.
Os Manômetros Rosemount estão disponíveis em duas versões, com e sem protocolo WirelessHART®, designados como Manômetro wireless Rosemount e Manômetro inteligente Rosemount, respectivamente. A diferença é que o Manômetro inteligente destina-se a servir apenas como uma leitura local, e o Manômetro wireless oferece a capacidade de comunicação WirelessHART que pode ser monitorada com um gateway wireless.
Esses dois tipos de manômetros podem ser completamente personalizados dependendo dos requisitos de sua aplicação. A placa frontal pode ser especificada com vários tipos de medição, como medidor, absoluto, espelho, composto e vácuo. Também oferecemos opções de montagem em um selo de diafragma para expandir as demandas de aplicação, bem como em um manifold.
A ASME B40.1 (Manômetros de indicação digital) e ASME B40.7 (Indicação de pressão do tipo mostrador) fornecem vários níveis de precisão diretamente relacionados aos manômetros digitais e mecânicos que variam de ±0,05% a ±5% de amplitude ou leitura. O WPG e SPG da Rosemount se enquadram no Grau de precisão 2A (medidor de processo) da ASME B40.7 e B40.1, fornecendo uma amplitude de ±0,5%.
Este é um procedimento de calibração típico para um manômetro mecânico: se necessário, o técnico abrirá a caixa e, em seguida, fará ajustes cuidadosos para corrigir várias condições. Quando necessário, as correções devem ser feitas ajustando por meio de tentativa e erro os parafusos de ajuste e possivelmente até mesmo curvando os elos ligeiramente. O procedimento, incluindo todos os ajustes feitos, deve ser anotado no registro de manutenção e calibração do manômetro. No intervalo de tempo prescrito, o processo deve ser realizado novamente.
Se o manômetro for bem construído e o técnico for experiente, o processo funcionará e a unidade poderá ser colocada novamente em sua aplicação, mas o processo de calibração é muito demorado. Este procedimento é baseado em duas suposições. Em primeiro lugar, os manômetros invariavelmente exigem calibração e ajustes para garantir o melhor desempenho, até mesmo os novos de fábrica. Em segundo lugar, ter um técnico realizando esse procedimento e ajustando melhora o desempenho. Ambas as suposições estão se tornando obsoletas à medida que os manômetros eletrônicos estão se tornando mais comuns e, técnicos qualificados, mais escassos.
Um Manômetro Rosemount tem a mesma aparência e comportamento das versões mecânicas, no entanto, ele não tem tubo Bourdon e nenhum mecanismo interno complexo. O tubo Bourdon é substituído por um sensor eletrônico, mais parecido com um transmissor de pressão eletrônico. A agulha se move sobre a escala conduzida por um motor de passo em resposta a um mecanismo eletrônico interno, que detecta alterações de pressão. Este design de sensor é resistente a desvios, portanto, os intervalos de calibração podem ser muito do que com unidades mecânicas comparáveis, sem risco de perda da precisão.
Os Manômetros Rosemount fornecem até 10 anos de operação livre de manutenção. As condições de instalação e a taxa de atualização configurada pelo usuário podem afetar a vida útil padrão de 10 anos da bateria. Além da vida útil da bateria do dispositivo, esses manômetros digitais avançados resistem a falhas causadas por vibração, corrosão, sobrepressão e temperaturas extremas. O design robusto permite uma classificação de pressão de ruptura de, pelo menos, 11.000 psi, proteção contra sobrepressão de 150 vezes, classificação de vibração 5G e duas barreiras de isolamento para manter o processo no tubo, onde ele deve estar. Além disso, a integridade do manômetro é monitorada com uma luz de indicação de status local e também há uma oferta de protocolo WirelessHART.
Os manômetros eletrônicos fornecem leituras de pressão em tempo real, permitindo que os operadores monitorem e controlem sistemas, garantindo uma operação segura e eficiente ao gerenciar problemas como eventos de sobrepressão, vazamentos do processo e danos ao equipamento. O design aprimorado do Manômetro Rosemount reduz o risco de tempo de inatividade caro do processo e de incidentes graves de segurança que colocam o pessoal em risco. O Manômetro wireless Rosemount pode trazer medições especificamente para um gateway wireless por meio do protocolo WirelessHART para ajudar a eliminar a necessidade de turnos do operador e fornecer leituras de pressão confiáveis.
Um manômetro mecânico de tubo Bourdon tradicional normalmente é instalado com uma conexão roscada. A natureza mecânica dos manômetros tradicionais apresenta vários pontos de falha que podem levar a preocupações significativas com a segurança. O Manômetro Rosemount é instalado da mesma forma, mas com uma ampla oferta de opções de montagem, como um selo de diafragma ou coletor de instrumento, bem como o potencial para o protocolo WirelessHART. Várias alterações de funções e configuração podem ser feitas por meio do AMS Device Manager, além da conexão com um dispositivo de comunicação ou modem HART. A Emerson oferece um manual detalhado e guia de instalação rápida para usar adequadamente o Manômetro wireless Rosemount ou o Manômetro inteligente.