Meça a vazão de pressão diferencial e o nível de pressão diferencial
A Emerson pode ajudar você a obter medições de pressão diferencial precisas e confiáveis. Os transmissores de vazão de pressão diferencial Rosemount medem a taxa de vazão de fluidos, gases e líquidos em uma tubulação. Uma restrição no caminho da vazão e a medição da queda de pressão na restrição é como a medição da vazão de pressão diferencial é medida. Os transmissores de nível de pressão diferencial Rosemount medem a diferença de pressão entre dois pontos em um tanque ou recipiente segundo o princípio da pressão hidrostática. A pressão em uma determinada profundidade é proporcional ao nível do líquido acima desse ponto, multiplicado pela densidade do líquido e pela aceleração da gravidade.
Produtos
Perguntas frequentes
Pressão diferencial é a diferença de pressão entre dois pontos em um sistema. É comumente usada para medir vazão e nível em várias aplicações industriais.
Na medição da vazão, a pressão diferencial é criada por uma obstrução (como uma placa do orifício, tubo venturi ou bocal de vazão) no trajeto da vazão. A diferença de pressão nessa obstrução é proporcional à taxa de vazão, que pode ser calculada usando equações estabelecidas.
Na medição de nível, a pressão diferencial é usada para determinar a altura de um líquido em um tanque medindo a diferença de pressão entre o fundo do tanque (pressão total) e um ponto de referência (geralmente a pressão atmosférica ou uma referência conhecida).
Transmissores e sensores de pressão diferencial são comumente usados nessas aplicações. Esses instrumentos têm duas portas de pressão para medir a pressão em pontos diferentes e calcular a pressão diferencial.
Sim, a medição da pressão diferencial pode ser aplicada a líquidos e gases. No entanto, considerações como densidade, viscosidade e compressibilidade precisam ser consideradas durante o processo de medição e de cálculo.
Algumas aplicações comuns de medição de pressão diferencial incluem o monitoramento das taxas de vazão em tubulações, medição do nível de líquidos em tanques, controle de sistemas de HVAC e garantia da segurança do processo na fabricação de produtos químicos e farmacêuticos.
As vantagens do uso da medição de pressão diferencial incluem alta precisão, confiabilidade, simplicidade de instalação e a capacidade de medir a vazão e o nível sem contato direto com o fluido do processo (importante no caso de substâncias corrosivas ou perigosas).
Os critérios de seleção de transmissores de pressão diferencial geralmente incluem o tipo de fluido medido, a faixa de medição necessária, as condições ambientais, a compatibilidade com os sistemas existentes e os requisitos de aplicação específicos (por exemplo, precisão, tempo de resposta).
A frequência de calibração dos transmissores de pressão diferencial depende dos requisitos de precisão e das condições ambientais da sua aplicação. No entanto, a calibração periódica é essencial para manter a precisão e a confiabilidade e geralmente é recomendada anualmente ou semestralmente.