Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 3490 Controller

Controlador Rosemount™ 3490

Design robusto, conjunto completo de recursos (controle de bomba, totalização, registro e geometrias de vazão), interface de usuário intuitiva, menu fácil de navegar e conectividade digital com dispositivos HART.

A série Rosemount 3490 fornece funcionalidade de controle abrangente para transmissores compatíveis com 4-20 mA ou HART, como o Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão. A série consiste em dois modelos que oferecem níveis variados de funcionalidade de controle, dependendo das necessidades específicas da sua aplicação. O controlador Rosemount 3490 permite uma programação simples por meio de assistentes intuitivos para medição de nível e vazão para controlar bombas, totalizar vazões, registrar dados e calcular diferenciais. O controlador é fácil de ler e tem um mostrador LCD colorido que oferece uma interface simples, intuitiva e centrada no usuário.​

Principais características

  • Design e interface centrados no usuário
  • Configuração em minutos com quatro assistentes de aplicativos fáceis de configurar
  • Compatível com sensores 4–20 mA ou HART; aceita até dois transmissores
  • Todas as medições podem ser registradas, totalizadas, diferenciadas, somadas e calculadas como média
  • Carcaça encapsulada para uso em ambientes externos adversos
  • Botões físicos e display LCD colorido iluminado para facilitar a leitura da tela, em conformidade com NAMUR