Monitoramento da rede de água

Medição da vazão em mais de 200 pontos de medição subterrâneos na rede de água potável de uma cidade alemã

Water network monitoring

Abastecimento urbano de água otimizado com tecnologia não intrusiva

“Em cidades de alta densidade populacional, com densos centros de trabalho e diversas instalações, otimizar o abastecimento de água é fundamental, sendo a detecção de vazamentos uma das principais ações. Isso pode ser feito de forma eficaz com sistemas de medição da vazão. No entanto, em aplicações de abastecimento de água, é comum que os sistemas precisem operar submersos ou enterrados, fornecendo dados confiáveis sem interferir no fluxo de água. Esses sistemas devem fornecer percepções sobre a dinâmica da rede de água, identificar zonas de estagnação e padrões de consumo atípicos, além de possibilitar a integração da inteligência artificial para otimizar ainda mais a gestão de abastecimento urbano de água e garantir a eficiência e a sustentabilidade das operações de serviços gerais da cidade.”