Fallback image
Flexim FLUXUS F731 WD - Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

FLUXUS F731 WD da Flexim – Medidor ultrassônico de vazão de água estacionário

The Flexim FLUXUS F731 WD non-intrusive ultrasonic flow meter is the perfect solution for drinking water and wastewater applications. It serves also large pipes and offers dual-channel measurements.

O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo FLUXUS F731 WD da Flexim é a solução perfeita de medição da vazão para aplicações de água potável e águas residuais. Ele permite uma instalação muito simples e econômica com a tecnologia clamp-on de pontos de medição da vazão dentro de uma infraestrutura existente de águas residuais e de abastecimento de água. O FLUXUS F731 WD da Flexim pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos. Ele mede até velocidades de vazão baixas até 0,01 m/s (0,03 pé/s), ideal para detecção de vazamentos e medições da vazão noturna. Graças ao acoplamento permanente dos transdutores na tubulação e na proteção IP68, ele é adequado para instalações em câmaras e para instalações enterradas ou inundadas. Em comparação com o F532 WD, o F731 WD serve tubulações com diâmetros de mais de 2.000 mm (79 pol.), oferece medições de canal duplo e combinações abrangentes de comunicação.

Principais características

  • Precisão extrema para velocidades de vazão inferiores a 0,01 m/s (0,03 pé/s).
  • Não é necessária calibração de zero e permanentemente livre de desvio.
  • Folha de acoplamento permanente.
  • Transdutores IP68.
  • Transdutores podem ser permanentemente enterrados (nenhuma câmara necessária).
  • Medição da vazão precisa e confiável.
  • Baixos custos de instalação.
  • Construído para durar.
  • Trabalha em materiais de tubulação desafiadores, como PCCP e cimento, por exemplo.
  • Advanced Meter Verification
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.