Fallback image
Flexim FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de água estacionário FLUXUS F532 WD da Flexim

The Flexim FLUXUS F532 WD clamp-on ultrasonic flow meter, together with IP68-standard transducers, is the ideal solution for monitoring flow and detectiing leaks in drinking water networks.

O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo FLUXUS F532 WD da Flexim é a solução ideal para monitoramento da vazão e detecção de vazamentos na rede de água potável. Graças à sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532 WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição da vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. O FLUXUS F532 WD da Flexim pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos. Ele mede até baixas velocidades de vazão de 0,01 m/s (0,03 pé/s), ideal para detecção de vazamentos e medições da vazão noturna. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e em carcaças robustas igualmente de aço inoxidável. A proteção IP68 e o acoplamento permanente dos transdutores no tubo garantem medições confiáveis a longo prazo e proporcionam uma economia de custos significativa devido à abordagem de instalação subterrânea.

Principais características

  • Precisão extrema para velocidades de vazão inferiores a 0,01 m/s (0,03 pé/s).
  • Não é necessária a calibração de zero, e sem desvios permanentemente.
  • Blocos de acoplamento permanentes.
  • Transdutores IP68.
  • Transdutores podem ser permanentemente enterrados (nenhuma câmara necessária).
  • Medição da vazão precisa e confiável.
  • Baixos custos de instalação.
  • Feito para durar.
  • Pode ser usado em materiais de tubulação desafiadores, como PCCP e cimento, por exemplo.