Medição de nível em estações de elevação ou bomba

Evite transbordamentos e funcionamento a seco com controle preciso da bomba, graças aos sensores confiáveis de nível por radar

Level Measurement in Lift or Pump Stations

Sensores de nível robustos e fáceis de instalar para estações de elevação

Estações de elevação de esgoto, poços secos e poços úmidos são usados para transportar efluentes de uma elevação baixa para uma elevação alta, e são usados principalmente para mover o esgoto de áreas residenciais para estações de tratamento de efluentes. Em instalações de tratamento de águas residuais, é comum que sejam utilizados em conjunto de estações de bombeamento. A medição de nível é usada para um controle preciso da bomba, tanto para iniciar níveis altos da bomba quanto para desligá-los em níveis baixos para evitar a operação a seco.