Medidores de vazão Coriolis​

Nossos medidores Coriolis fornecem confiabilidade incomparável para medição de densidade, vazão volumétrica e vazão mássica.​

Coriolis Flow Meters - Measure Mass Flow with Confidence
MEDIDORES DE VAZÃO CORIOLIS​

Meça a vazão mássica com confiança. Opere com precisão comprovada.

Os sensores de vazão Coriolis da Micro Motion™ oferecem medição direta de vazão mássica e densidade com precisão e repetibilidade líderes do setor. Elimine suposições, reduza a manutenção e tenha um desempenho confiável em líquidos, gases e lamas. Melhore o controle do processo, garanta a qualidade e reduza o custo total de propriedade.​

Products

Portfólio de sensores Coriolis

Coriolis Flow Meters - Elite Peak Performance
ELITE

Medidores de vazão e densidade ELITE Coriolis de máximo desempenho ​ ​

Os medidores ELITE Coriolis da Micro Motion definem o padrão de precisão e desempenho, proporcionando precisão líder do setor, confiabilidade auditável com Smart Meter Verification e a mais ampla faixa de aplicação. Padronize em uma plataforma para reduzir riscos, simplificar projetos e proteger o desempenho em qualquer processo.​

Compreendendo a medição de vazão Coriolis

Flow Measurement - Coriolis Flow Meters
COMO FUNCIONA?​

Como os medidores de vazão Coriolis medem a vazão mássica com precisão

Os medidores Coriolis da Micro Motion usam tubos vibratórios para medir diretamente a vazão mássica. À medida que o fluido passa pelo sensor, ele cria uma torção mensurável na vibração. Essa mudança de fase é convertida em uma medição de vazão mássica altamente precisa, que fornece informações confiáveis e em tempo real sem compensação. Além disso, o medidor Coriolis mede a densidade do líquido e a temperatura do fluido do processo.​

Vídeos

Vídeos do medidor de vazão Coriolis da Micro Motion™​

Assista aos vídeos dos produtos Coriolis da Micro Motion para ver como os medidores de vazão líderes do setor fornecem medições precisas de vazão mássica, densidade e temperatura. Saiba como simplificar a instalação, melhorar o desempenho e ganhar confiança em aplicações de processos cruciais.​

video-media
Theory of Coriolis

Maximize o desempenho do Coriolis em desafios críticos de medição da vazão

Explore os recursos do Coriolis da Micro Motion, incluindo estudos de caso e práticas recomendadas, para melhorar a precisão, reduzir riscos e otimizar o desempenho. De processos criogênicos e de alta temperatura a gás úmido e batelada, obtenha insights para medir com confiança em aplicações exigentes.​

Perguntas frequentes

Explore estas perguntas frequentes para saber como os medidores de vazão Coriolis da Micro Motion fornecem medição precisa e confiável em uma ampla gama de aplicações industriais.​

Os medidores Coriolis da Micro Motion medem diretamente a vazão mássica, a densidade e a temperatura, para que possam continuar medindo a mistura de fluidos real nos tubos durante o gás incorporado ou condições de duas fases, mas a densidade refletirá a mistura de densidade mais baixa e o melhor ajuste da aplicação depende do regime de gás, da frequência do sensor, da configuração do transmissor e da estabilidade operacional; para aplicações bifásicas difíceis, os medidores ELITE da Micro Motion são identificados como a melhor solução, enquanto a série G não é recomendada para aplicações bifásicas de ar incorporado porque sua alta frequência operacional pode aumentar o erro de medição, e tecnologias tradicionais, como turbina, PD, massa térmica e medidores volumétricos, podem ser mais afetados pelo desgaste das peças móveis, alterações nas propriedades volumétricas, condicionamento de vazão, ou incapacidade de medir diretamente a massa.​

Para transferência de custódia ou prova de hidrocarbonetos líquidos, use um medidor ELITE Coriolis da Micro Motion e configure o transmissor para resposta rápida em que o desempenho de prova é crítico, porque o capítulo 5.6 da API MPMS, Medição de hidrocarbonetos líquidos por medidores Coriolis, define o comportamento do fator de escala de pulso de Coriolis para prova e abrange petróleo cru, produtos de hidrocarbonetos e fluidos de fase densa, como GLP, NGL e GNL; A orientação interna de prova recomenda o modo de resposta mais rápido disponível, 0,0 segundo de amortecimento da vazão, 0,16 segundo de amortecimento da densidade e garantir que a frequência de pulso na vazão máxima não exceda a capacidade do contador de pulso do provador.​

Os medidores ELITE Coriolis da Micro Motion são apropriados para aplicações de CCUS e CO₂ porque a tecnologia Coriolis mede diretamente a vazão mássica, independentemente de o CO₂ ser gasoso, líquido, de fase densa ou supercrítico, e a orientação interna do CCUS cita incerteza de precisão da vazão mássica de ±0,25% para medição de CO₂, observando que a pressão pode precisar ser medida ou conhecida em aplicações de alta pressão para compensar os efeitos de rigidez do tubo Coriolis; para aplicações projetadas de CO₂ de alta pressão, os modelos Micro Motion ELITE de alta pressão são documentados até 4.641 psig (320 bar), incluindo CMF300M a 250 bar, CMF400P a 260 bar e CMF400H a 320 bar, dependendo da configuração e das restrições regulatórias.​

Para aplicações de processos higiênicos ou sanitários, a série G higiênica da Micro Motion é adequada para skids compactos de OEM, ciências biológicas e alimentos e bebidas que requerem autorização 3-A, certificação EHEDG, conformidade com o projeto ASME BPE, compatibilidade CIP/SIP, peças em contato com o processo 316/316L ou 317/317L e superfícies molhadas com eletropolimento de 30 Ra (0,76 μm) ou 15 Ra (0,38 μm), enquanto a série H se ajusta melhor quando a aplicação exige um design higiênico compacto e capacidade aprimorada de ar incorporado ou bifásico, e a ELITE é a mais adequada para a mais ampla gama de produtos higiênicos, condições criogênicas, de alta pressão, alta temperatura, lama ou multifase.​

O Smart Meter Verification da Micro Motion pode ser usado para verificar a integridade do medidor Coriolis no local sem interromper o processo, e um estudo de caso de transferência de custódia petroquímica descreve um local com 100 medidores Coriolis da Micro Motion usando transmissores 5700 para evitar a verificação manual semestral que exigia a remoção de medidores do serviço. O Smart Meter Verification é um método de verificação rastreável, sob demanda ou programado que pode fornecer confiança na funcionalidade do medidor em menos de 90 segundos; Substituir a calibração ou apenas suportar intervalos de calibração mais longos dependerá dos procedimentos de qualidade do local, dos requisitos regulamentares e da documentação aceita para a aplicação.​