Fallback image
Fallback image

Vídeos

Roxar™ 2600 Multiphase Flow Meters

Medidores de vazão multifásica 2600 da Roxar

Robust, field-proven multiphase flow meter providing accurate oil, water and gas measurement across all well types and conditions, ensuring reliable data for any multiphase application

O Medidor de vazão multifásica (MPFM) 2600 da Roxar é um instrumento de medição robusto, confiável e comprovado em campo. O medidor compacto e em linha fornece altas taxas de qualidade de petróleo, água e gás em linhas de vazão multifásica a montante, das aplicações mais fáceis às mais desafiadoras. De onshore a offshore, de poços convencionais a poços não convencionais, de poços de petróleo a poços de gás, de instalações fixas a testes de poços móveis, de poço único a múltiplos poços, o MPFM 2600 da Roxar pode ser confiável para fornecer os dados que você precisa.

Principais características

  • Medição trifásica em tempo real sem necessidade de separação
  • Projeto modular e recursos avançados de software selecionáveis para atender às necessidades da sua aplicação
  • Opções de configuração flexíveis e adaptáveis durante toda a vida útil do seu campo
  • Transmissor multifásico 5726 da Roxar montado diretamente no medidor de vazão, fornecendo recursos completos, robustos e voltados para o futuro
  • Ferramenta de interface do usuário intuitiva e fácil de usar para calibração, configuração e operação
  • O software integrado Rapid Adaptive Measurement da Roxar oferece suporte à automação e medição confiável em vazão multifásica dinâmica
  • Versão robusta de medidor não gama completo disponível para operadores que preferem evitar o uso de uma fonte radioativa
  • Totalmente compatível com o Monitoramento de desempenho do Medidor de vazão multifásico 2600 da Roxar, proporcionando aos operadores acesso contínuo à experiência e suporte da Emerson
  • O Sistema de salinidade multifásico da Roxar (RMSS) está disponível como um módulo adicional, fornecendo informações em tempo real sobre o conteúdo de salinidade ao operar em vazão predominantemente de água