A nova série de medidores de vazão ultrassônicos da Emerson melhora a precisão da medição não intrusiva em diversas aplicações

Fallback image

A série FLUXUS®/ PIOX® 731 da Flexim da Emerson fornece medição de vazão ultrassônica não intrusiva, com nove modelos disponíveis para atender a uma ampla gama de aplicações. Imagem em alta resolução

O projeto modular da série FLUXUS 731 da Flexim proporciona versatilidade e precisão na medição da vazão mássica e volumétrica de gases e líquidos

BERLIM (1º de abril de 2025) Hoje, a Emerson, líder global em automação, anunciou a série FLUXUS®/ PIOX® 731 da Flexim, uma nova linha de medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos e clamp-on, desenvolvidos para proporcionar mais flexibilidade, conveniência e disponibilidade. Os nove modelos da série 731 incorporam tecnologias avançadas de detecção de vazão mássica e volumétrica, aliadas a um projeto robusto e funcional, garantindo medições precisas e confiáveis para líquidos e gases, sem restrições de pressão do fluído do processo.

Fabricantes de processo em geral precisam realizar medições de vazão permanentes ou temporárias em áreas onde a penetração dos fluídos do processo pode causar interrupções na produção, custos elevados e tempo de inatividade. Embora existam algumas soluções disponíveis, muitas não oferecem o desempenho necessário para uma ampla variedade de aplicações industriais exigentes.

Para solucionar esses e outros desafios, a série 731 da Flexim oferece medições de vazão mássica e volumétrica não intrusivas, sem restrições de pressão do meio de processo, garantindo operação eficiente e baixos custos de propriedade. O hardware modular permite a redução de 20% do tempo de montagem para acelerar a entrega e simplificar a integração com software e hardware mais novos.

A série 731 fornece correção de interferências para proporcionar maior precisão em condições desafiadoras, como vazões turbulentas. Também fornece o recurso Advanced Meter Verification para validar o desempenho medidor, correção de gás úmido para garantir medições precisas do fluxo de gás, e o recurso Dynamic Gas Meter para correção precisa de massa e volume. Vários modelos estão disponíveis para atender diversos requisitos de aplicação, incluindo:           

  • FLUXUS F/G731 GP — Uso geral: oferece flexibilidade para várias aplicações e inclui correção de interferências, além de Dynamic Gas Meter.
  • FLUXUS H731 HPI: ideal para tubulações e terminais, fornece detecção de vazamentos e monitoramento de integridade, além de medições de vazão mássica e densidade.
  • PIOX S731: centrado em indústrias químicas para medir vazão mássica, concentração e densidade.
  • Medidor de vazão de água FLUXUS F731 WD: projetado para indústrias de água e efluentes, com medição de temperatura não intrusiva.
  • FLUXUS F731 TE: adequado para gestão energética e automação de edifícios, com medição de energia térmica de canal duplo.
  • FLUXUS G731 CA: para monitorar o ar comprimido e os gases técnicos nos setores de ciências biológicas e manufatura.
  • FLUXUS G731 ST-LT/HT: mede vapor de baixa e alta temperaturas para setores como alimentos e bebidas e geração de energia.

Todos os modelos possuem mostrador com luz de fundo de 84 mm de largura x 45 mm de altura, com resolução de 240 x 128 pixels para leitura fácil, média sincronizada de canais para medições precisas de gás e uma ampla faixa de alimentação, variando de 0 a 240 VCA ±10% (50—60 Hz) ou 11—32 VCC. Uma porta USB-C é fornecida como interface de manutenção para programação e extração de dados.

Atendendo às normas ATEx (Atmosphéres Explosibles), IECEx (Sistema da Comissão Eletrotécnica Internacional para certificação às normas relacionadas a equipamentos para uso em atmosferas explosivas) e EAC (Conformidade Eurasiana), com certificação FM (Factory Mutual) esperada para abril de 2025, a série Flexim 731 foi projetada para uso e conformidade globais.

Para obter mais informações, acesse nosso site Emerson.com/FleximFLUXUS731.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.