Identifique mudanças na corrosão e na erosão em fluidos do processo em tempo real
Monitore continuamente o risco de corrosão ou erosão com as soluções de monitoramento de corrosividade de fluidos em linha da Emerson. Os transmissores wireless para corrosão e erosão Rosemount™ 4390 fornecem dados precisos e altamente sensíveis de monitoramento de corrosão e erosão em tempo real por meio de sondas que ficam em contato diretamente com o fluido do processo. O aplicativo Plantweb Insight™ Inline Corrosion da Emerson comunica tendências e análises de monitoramento da corrosão, bem como conhecimentos sobre a integridade do transmissor Rosemount 4391 ou Rosemount 4392 e alertas de corrosividade severa, span da vida útil da sonda e muito mais, do dispositivo à sua mesa. Veja como essa solução altamente confiável pode ajudar você a se antecipar aos riscos de corrosão ou erosão e evitar grandes incidentes e reduções da lucratividade.
Benefícios do monitoramento da corrosividade do fluido em linha
Soluções de monitoramento da corrosividade de fluidos em linha
O melhor transmissor de alta sensibilidade da categoria fornece dados de monitoramento de corrosão contínuos, aumentando a segurança, a rentabilidade e a eficiência da planta.
Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis.
Compatível com sondas ER e LPR
O cabo de até 20 metros da sonda permite flexibilidade e posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
Recursos
Monitoramento de corrosão em refinarias
Coleta aprimorada de dados de monitoramento de corrosão com o Rosemount 4391
Transmissores para corrosão e erosão Rosemount 4390
Perguntas frequentes
Corrosividade de fluidos é a corrosão que ocorre no fluido dentro de um processo devido a várias reações químicas, processos eletroquímicos ou substâncias corrosivas contidas no fluido. Ácidos e outros fluidos corrosivos podem quebrar e danificar praticamente qualquer ativo em sua instalação, independentemente do tipo de material, tamanho etc.
Você pode obter dados precisos, altamente sensíveis, de corrosão e erosão em tempo real de sondas intrusivas usando os transmissores wireless Rosemount 4390 para corrosão e erosão da Emerson.
Usando dados em tempo real de sondas de corrosão e erosão, você pode detectar com precisão mudanças rápidas na corrosividade ou erosividade do fluido do processo, ajudando você a antecipar riscos de corrosão ou erosão e a manter a segurança e a eficiência da operação da instalação.
O Rosemount 4391 monitora acorrosão, enquanto o Rosemount 4392 monitora aerosão.O Rosemount 4391 também está disponível para uso com o aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion.
O transmissor wireless para corrosão Rosemount 4391 é compatível com qualquer sonda ER ou LPR.