Rosemount™ ET310 Transmissor wireless de corrosão e erosão
Este transmissor de espessura ultrassônico, não intrusivo, alimentado por bateria e fácil de instalar, mede continuamente a espessura da parede de tubulações ou vasos para ajudar a compreender o impacto da corrosão e da erosão
Principais características
- A tecnologia EMAT usada no Rosemount ET310 permite que as medições sejam realizadas por meio de revestimentos protetores externos, permitindo o monitoramento contínuo em aplicações a montante
- Evite a necessidade de remover revestimentos protetores externos
- Pode ser usado em aplicações operando a até 160 °C (320 °F)
- A detecção de perda de metal, a melhor da categoria, identifica com precisão tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
- A instalação fácil, intuitiva e não intrusiva permite uma implantação rápida, sem incorrer em custos de instalação de cabeamento
- Não requer acoplante e a longa vida útil da bateria ajuda a permitir que o transmissor fique livre de manutenção por até 9 anos