Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Série Rosemount™ 4390 Transmissores de corrosão e erosão wireless

These transmitters provide continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion and erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need

A série Rosemount 4390 Transmissores de corrosão e erosão wireless fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis de corrosão e de erosão, permitindo o desempenho máximo por meio da otimização do processo, além de eliminar a necessidade de levantamentos de campo mais caros. Os transmissores oferecem dados superiores de gestão de corrosão e erosão, usando instrumentos da melhor qualidade, proporcionando, assim, processamento de dados aprimorado, soluções de gestão de dados flexíveis e uma interface de usuário amigável.

Principais características

  • Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis. Transmissor de corrosão compatível com sondas ER e LPR da Emerson e de outros fornecedores principais. Transmissor de erosão compatível com sondas de um até quatro elementos da Emerson e outros fornecedores importantes. O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio. Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados. Taxa de amostragem 15 vezes melhor em comparação com a geração anterior. Melhora a qualidade da medição e reduz a manutenção. WirelessHART® compatibilidade contínua com dispositivos Emerson existentes. Consumo de energia otimizado: a bateria dura até quatro vezes mais em comparação com a geração anterior.