Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ SAM42 Acoustic Particle Monitor

Rosemount™ SAM42 Monitor de partículas acústico

This non-intrusive acoustic particle monitor provides instant sand rates and an indication of solid particles production right from the device with the ability to detect low concentration solids in

Otimize a produção do seu poço monitorando instantaneamente as taxas de areia diretamente do dispositivo, minimizando o risco de erosão dentro da tubulação e aumentando a segurança do seu ativo. O Rosemount SAM42 é um monitor de partículas acústico não intrusivo que fornece taxas de areia instantâneas e uma indicação da produção de partículas sólidas diretamente do dispositivo, com a capacidade de detectar sólidos de baixa concentração em condições desafiadoras. Esses recursos se combinam para oferecer repetibilidade de medição de areia e sensibilidade líderes do setor em condições de campo.

Principais características

  • Sensor não intrusivo com processamento de sinal integrado que envia dados processados do dispositivo para DCS sem necessidade de software
  • O projeto compacto à prova de explosão suporta a instalação mais simples em campo, com custos de manutenção reduzidos
  • Fornece dados em tempo real para a produção de sólidos, permitindo uma melhor tomada de decisão
  • O melhor desempenho de temperatura da categoria: funciona em tubos com temperatura de superfície entre -40 °C (-40 °F) e 290 °C (554 °F)
  • Capaz de detectar sólidos em concentrações ultrabaixas na vazão
  • Repetibilidade líder na indústria (melhor que 99%) e sensibilidade